RBD-10

El modelo RBD-10 es una compuerta de balanceo remoto, con aspa simple y rodamientos integrales.

  • Sistema remoto EZ Balance: Control remoto equipado con un actuador de 9 voltios que opera el actuador de la compuerta.
  • Presión: Hasta 1 pulg. Ca.
  • Velocidad: Hasta 2000 ppm
  • Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
  • Están a su disposición cables, soportes para muro y conectores.