ABD-T
El modelo ABD-T es una compuerta de equilibrio automático con transición cuadrada. Esta compuerta está diseñada para mantener un volumen de flujo de aire constante en aplicaciones de Sistemas HVAC. El aspa de la compuerta está calibrada para ajustarse automáticamente a las presiones cambiantes. La transición se puede quitar y voltear al otro lado de la compuerta usando la placa de adaptación rápida, que se incluye. El modelo ABD-T se puede usar tanto en aplicaciones de suministro como de extracción.
- Presión: Hasta 0.2 pulg. ca. a 2 pulg. ca.
- Velocidad: 25 ppm a 275 ppm
- Temperatura: Hasta -3.88°C a 121°C (25°F a 150°F)
Certifications:
UL 2043 (Listado # R39668)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADABD-T
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía