ABD
El modelo ABD es una compuerta de balanceo automático diseñada para mantener un volumen de flujo de aire constante en aplicaciones de Sistemas HVAC. El aspa del ventilador está calibrada para ajustarse automáticamente a las presiones cambiantes. El ABD es para uso tanto en aplicaciones de suministro como de extracción.
- Presión: Hasta 0.2 pulg. ca. a 2 pulg. ca.
- Velocidad: 25 ppm a 400 ppm
- Temperatura: Hasta -3.88°C a 121°C (25°F a 150°F)
Certifications:
UL 2043 (Listado # R39668)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADABD
-
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía