![](https://content.greenheck.com/public/DAMProd/Website_Square_Desktop/10005/EHH-601D_Cutaway.png)
EHH-601D
El modelo EHH-601D está aprobado por el condado de Miami-Dade y el Estado de Florida, este louver cuenta con aspas de aluminio horizontales diseñadas para proteger la entrada de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El EHH-601D cuenta con la certificación AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento y por AMCA 500-L por su rendimiento de lluvia de alta velocidad. Este modelo está aprobado para su uso en la zona de huracanes de alta velocidad del Estado de Florida. Con la compuerta VCD-40 opcional instalada en fábrica en la posición cerrada, este louvers mantiene la certificación AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento.
- 6 pulgadas de profundidad
- 45% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 1,250 pies por minuto de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
- Clase A por el rendimiento de lluvia Impulsado por viento
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
Método de prueba AMCA 540 de impacto de escombros transportados por el viento (Protección básica, misiles D y protección mejorada, misil E)
AMCA 550 rendimiento de la lluvia de alta velocidad impulsada por el viento (con la compuerta VCD-40 en la posición cerrada).
Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme
Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEHH-601D
-
- Videos
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish