Variador de Frecuencia Vari-Green

El variador Vari-Green es un variador de frecuencia pre-programado, instalado y conectado de fábrica, que expande la ventilación de control de demanda a más aplicaciones que nunca. Con un encapsulamiento NEMA 4X y protección avanzada del motor, el variador Vari-Green garantiza la longevidad y el funcionamiento eficiente de cualquier sistema de ventilación.

OVERVIEW

VGD-100+

El VGD-100+ amplía las funciones disponibles con el VGD-100. El modelo VGD-100+ tiene más entradas y salidas que se configuran usando la aplicación gratuita del variador Vari-Green Drive+. Esta unidad también está equipada con capacidades de comunicación BACnet y Modbus para integrarse en los sistemas de gestión de edificios.

  • 200-240VAC, 380-480VAC, 3ø
  • Controla motores de hasta 10 HP
  • Encapsulamiento NEMA-4X
  • 1 entrada análoga(0-10 V, 0-24 V, 4-20 mA)
  • Salida de 24VDC
  • 4 entradas digitales (2 húmedas, 2 secas)
  • 2 salidas digitales
  • Comunicación BACnet y Modbus
  • Conectividad Bluetooth con la aplicación complementaria
Purchase Options: