El Vektor-MD utilice un ventilador en línea de flujo mixto para extraer los tóxicos y olores contaminantes de manera eficiente y rápida por encima de la superficie del techo en un laboratorio. Incluye las boquillas para la inducción del aire ambiental, el cual asiste en la dilución de los contaminantes del laboratorio y aumenta el impulso en la descarga. El Vektor-MD esta disponible con transmisión directa o por correa. Ambas configuraciones utilizan alojamiento canalizado y separado de la transmisión de forma que la el motor permanece fuera de la corriente del aire contaminado. Esto hace que el acceso al motor y demás componentes sea mas fácil y seguro de brindarles mantenimiento. Los sistemas Vektor-MD son de diseño compacto y ocupan poco espacio en la superficie del techo. Pueden ser aplicados en una gran variedad de configuraciones, incluyendo individuales, dobles, triples y cuadrúpedas y también pueden ser equipados con sistemas de recuperación de energía.
Ventajas
- Diseñado para resistir fuerzas de vientos de hasta 125 MPH sin el uso de cables
- Certificación AMCA para el rendimiento del aire (verificación tercer partidario)
- Diseñados para aplicaciones de extracción en laboratorios
- Disponibles con transmisión directa o por correa
- Configuración de sistema individual, doble o triple y de cuatro ventiladores
- Sistema de solución de único recurso
Características de Diseño
- Reúne los requisitos que exigen las normas ANSI Z9.5, NFPA 45, y ASHRAE Capitulo 44 sobre los diseños de laboratorios
- Utiliza la tecnología de la rueda hibrida o de flujo mixto
- Operación eficiente para el consumo y reducción de energía
- Capacidades de rendimiento desde 1,500 a 80,000 cfm y hasta las 8 pulgadas de presión.
- Motor y transmisión localizados fuera de la corriente del aire.
- Niveles de sonido mas reducidos que los ventiladores centrífugos y axiales.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica: