Sistemas de Extracción Para Laboratorios
¿Porque utilizar el sistema de extracción para laboratorios Vektor de Greenheck?
El objetivo principal de un sistema de extracción en un laboratorio es remover los gases nocivos del interior, diluir los contaminantes al máximo y descargarlos lo más lejos posible del área del techo para que los demás equipos de HVAC no sean contaminados. La eficiencia en la descarga no permite que el aire contaminado reentre el sistema de ventilación del laboratorio.
El Vektor de Greenheck con alta eficiencia de dilución es un sistema de extracción único para su laboratorio, el cual ofrece los siguientes beneficios:
- Descarga de alta eficiencia sin necesidad de usar varias chimeneas en el techo, las cuales tienden a cambiar la estética en los edificios
- Alta eficiencia de la dilución de tóxicos, reduciendo los niveles de concentración de contaminantes
- Configuraciones de succión con flujo mixto en línea o centrifuga lateral
- Sistemas confiables de transmisión directa o por correa
- Tecnología con ventiladores eficientes y silenciosos
- “Junta sellante de succión” instalado en el eje del ventilador, de característica única, la cual asegura que los gases tóxicos o contaminantes no se escapen a través de la abertura del eje (patente pendiente)
- Construcción resistente a las chispas del tipo C o B, de acuerdo a los estándares de AMCA
- Rodamientos del tipo L10 con un periodo de vida de 200,000 horas mínimas
- Motor Premium de alta eficiencia - estándar
- Sistemas para aplicaciones de extracción con volumen variable o constante
- Boquillas o secciones de descarga en la cubierta con diseño eficiente
- LabCoat, un acabado de doble capa de resina poliéster resistente al oxido y con una base primaria de Zinc
- Mantenimiento fácil y seguro
- Aplicaciones con flujo desde 1,500 a 90,000 cfm y hasta las 14 pulgadas por ventilador
- Ensamble múltiples de ventiladores desde fabrica, proporcionan plenum común
- Reúne los requisitos que exigen las normas ANSI Z9.5, NFPA 45, UL 705, y el Capitulo 44 de ASHRAE sobre diseños de ventilación en laboratorios.
Ventaja - Facilidad, Flexibilidad, Eficiencia, Confiabilidad
- Mantiene un perfil compacto – El Vektor asegura una descarga significante sin ningún cambio o modificación a la estética del edificio
- Seguridad – Descarga con impulso de alta velocidad envía los contaminantes alejados de la superficie del techo, reduciendo la posibilidad de concentración de tóxicos en el interior, exterior del edificio y de lugares adyacentes al laboratorio
- Los sistemas son diseñados para ser instalados de manera fácil y rápida. El mantenimiento es seguro y fácil porque todos los componentes críticos son fáciles de acceder sin tener que desarmar todo el sistema entero.
- Recurso único de responsabilidad - Greenheck es su recurso individual para los sistemas de extracción en laboratorios y sistemas en laboratorios con recuperadores de energía
- Rendimiento certificado – el sistema vektor es diseñado con análisis de estado de arte computacional y dinámica de fluidos para asegurar un rendimiento preciso y
confiable
Perfil de Proyectos
Haga clic aquí para bajar el perfil de proyecto del laboratorio de innovaciones de ciencias de la Universidad de Kansas en Kansas City, USA. La universidad utilizo el sistema de extracción Vektor-MD.Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica: