Vektor-ERS
Reduzca los costos de ventilación en su laboratorio con los sistemas de recuperación de energía Vektor-ERS para extracción en laboratorios.
Debido a los requisitos de diseño, los laboratorios son considerados como edificaciones de alto consumo de energía. Los sistemas Vektor de recuperación de energía utiliza serpentines con tuberías que contienen glicol para transferir la energía sin ningún peligro entre el flujo del aire de extracción y suministro del laboratorio. Este sistema de transferencia de calor sensible permite que el sistema de ducto de extracción y suministro estén separados y previene las posibilidades de contaminación cruzada.
Ventajas
- Reduce los costos de operación del laboratorio
- Separación física entre el flujo de extracción y de suministro
- Cero contaminación cruzada entre el flujo de extracción y de suministro
- Dilución adicional e impulse eficiente en la descarga de contaminantes.
Características de Diseño
- Eficiencia de recuperación de energía de 55%
- Sistema de extracción varia entre 2,000 - 250,000+ cfm
- Presión estática externa de hasta las 10 pulgadas
- Mantiene la integración y separación entre el flujo de extracción contaminado y el suministro del aire
- Utilizan succión lateral centrifuga con los Vektor-CD o en línea de flujo mixto con los modelos Vektor-MD
- Plenums con paneles dobles y aislados de interior con acero inoxidable
- Acabados de protección que protegen la superficie de los serpentines de los recuperadores de energía
- Configuraciones múltiples de ventiladores para redundancia y modulación del flujo de extracción y ahorro de energía
- Sistemas de extracción para laboratorios con volumen constante o variable
- Opciones de filtros desde eficiencia media a alta
- Sistemas con configuraciones estándar y también personalizadas (a la medida)
- Sistema de solución de único recurso.
Literatura Disponible de Greenheck
Estos documentos se pueden descargar con el programa de lectura de Adobe Acrobat Reader (Haga clic aquí si necesita mas información o para descargar Acrobat Reader)
Literatura Técnica: