Ventiladores para Recuperacion de Energía
Los productos Greenheck para recuperación de
energía proporcionan aire fresco del exterior. Cumplen
con los requisitos ASHRAE 62-89 sobre volúmenes de ventilación,
y al mismo tiempo permiten recuperar la energía presente
en la corriente de aire de extracción. Entre los beneficios
que brinda este sistema se incluyen mejores niveles de humedad
en el interior, reducción en los costos de energía
y un menor costo inicial del sistema de aire acondicionado (debido
a la reducción de la carga térmica para preacondicionar
el aire proveniente del exterior). Todos los diseños de
estos productos requieren bajo mantenimiento y tienen un costo
inicial reducido.
Certificación AHRI
Para garantizar que sus clientes obtienen el rendimiento requerido en cada unidad, asegurese que cada equipo tenga certificación AHRI (Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado). Esto significa que el equipo ha sido probado para la efectividad en transferencia de energía (sensible, latente y total), escape y caída de presión. Si un fabricante publica que sus productos son probados de "acuerdo a" las normas y los estandares de AHRI, esto NO significa que el fabricante esta certificado. Para estar certificado, los productos deben ser probados por el AHRI y tambien sometidos a pruebas periodicas o anuales. Haga clic aquí para un listado de productos de Recuperación de Energía certificados por el AHRI.
Certificaciones AMCA y ETL
Los productos de Recuperación de Energía de Greenheck, estan certificados por AMCA para su Rendimiento y tambien ETL. Haga clic en este enlace debajo para un listado de productos certificados por AMCA y ETL.
Literatura Técnica: