DC-5
El modelo DC-5 es un ventilador HVLS de transmisión directa de cinco aspas diseñado para espacios comerciales con techos bajos a medios. Con su diseño elegante, el DC-5 combina un movimiento de aire cómodo con una variedad de opciones de color únicos. Estos ventiladores son fáciles de instalar con un peso total de menos de 45 kilos, el más ligero entre los ventiladores comparables con HVLS.
- Diámetros del ventilador entre 4.3 y 14 pies.
- Hasta 55,800 cfm
Certifications:
UL/cUL 507
Certificación AMCA por su rendimiento en ventiladores circulares (diámetros de ventilador de 244 a 427 cm - 8 a 14 pies)
Certificación ENERGY STAR® (diámetros de ventilador de 131 a 213 cm - 4.3 a 7 pies)
Ubicación húmeda UL / cUL 507 en configuraciones seleccionadas
-
Catálogos
- Overhead HVLS Fans (Models DC-5, DS-3, DS-6)
- Model DC-5 Air Velocity Selection Guide
- Overhead HVLS Fans - Finishes & Colors
- Overhead HVLS Fans Brochure
- Overhead HVLS Fans Brochure (Spanish Version)
- Technical Sheet: DC-5 (4.3-7 ft fan diameters)
- Technical Sheet: DC-5 (4.3-7 ft fan diameters) (Spanish Version)
- Technical Sheet: DC-5 (8-14 ft fan diameters)
- Technical Sheet: DC-5 (8-14 ft fan diameters) (Spanish Version)
- Technical Sheet: Overhead HVLS Fan Controls
- Technical Sheet: Overhead HVLS Fan Controls (Spanish Version)
- Corporate / All Products Catalog
- Corporate / All Products Catalog (Spanish Version)
-
Manuales de Instrucciones
- Model DC, Fan Diameters 4.3 through 7 ft. (#484988 IOM)
- Model DC, Fan Diameters 8 through 14 ft. (#483829 IOM)
- Quick Start Guide for Commercial HVLS Fans (#483944 IOM)
- HVLS Control - Keypad (#483885 IOM)
- Overhead HVLS Fan Control - Standard Touchscreen (#484563 IOM)
- Overhead HVLS Fan Control - Advanced Touchscreen (#483823 IOM)
-
Especificación
- Overhead HVLS DC-5 Fan Diameters 4.3 through 7 ft.
- Overhead HVLS DC-5 Fan Diameters 8 through 14 ft.
- Model DC-5-4-3LV (115V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-4-3MV (208-230V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-5-3LV (115V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-5-3MV (208-230V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-6-3LV (115V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-6-3MV (208-230V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-7-3LV (115V) EnergyGuide Label
- Model DC-5-7-3MV (208-230V) EnergyGuide Label
- Overhead HVLS Fan Controls – Keypad
- Overhead HVLS Fan Controls – Standard Touchscreen
- Overhead HVLS Fan Controls – Advanced Touchscreen
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADDC-5
-
- Información de aplicación
-
Videos
- Overhead HVLS Fan Installation - Model DC-5
- Overhead HVLS Fan Durability Testing
- Overhead HVLS Fan Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 1
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Update - Part 2
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Additional Features
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Hardware Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Software Overview
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Controller
- Overhead Fans Advanced Touchscreen Temp Humidity Sensor
- Overhead Fans BMS Troubleshooting
- Overhead Fans Cable Testing
- Overhead Fans Model DC Drive Replacement
- Overhead Fans Model DC Drive Overview
- Overhead Fans Keypad Control Overview
- Overhead Fans Standard Touchscreen Control Overview
- Overhead Fans Wiring The Fire Alarm Relay
- Garantía