Extractores con Chimenea Variable para Laboratorios

La chimenea de geometría variable (VGN) se ajusta automáticamente para mantener la velocidad de descarga especificada a medida que varía el flujo de aire. Esto evita de manera segura la reentrada de aire de reposición en la unidad. El VGN proporciona ahorros de energía en situaciones de flujo de laboratorio reducidas sin introducir el aire de paso para mantener las velocidades de extraccion requeridas por ANSI.

OVERVIEW

Vektor®-CS

El Vektor®-CS mantiene de forma segura una velocidad constante de descarga a bajos volúmenes. Esto mantiene las pautas de ANSI para construir velocidades de diseño independientemente del flujo de aire de extracción del laboratorio. La unidad también reduce el consumo de energía del ventilador en volúmenes variables y sistemas de ventilación basados en la demanda.

  • Los componentes de la transmisión están fuera del flujo de aire. El motor está ubicado en el nivel de la cubierta del techo al lado del plenum. El Vektor-CS puede ser de transmisión directa o por correa disponible en sistemas de ventilación simple o múltiple (de 1 a 4).
  • De 1,500 a32,000 cfm por ventilador
  • Hasta 10 pulg. Ca.
  • Construcción resistente a las chispas tipo B o C
Certifications:

AMCA rendimiento de aire y sonido (AMCA 210 y 300)

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

OSHPD

Purchase Options:

Vektor®-MS

El Vektor-MS es un ventilador en línea con una cubierta bifurcada para mantener los componentes de la unidad fuera del flujo de aire contaminado. Su tecnología VGN reconoce los cambios en el flujo de aire y la presión estática en un espacio ocupado. Esto hace que la operación del ventilador se ajuste a lo largo del día en función a la demanda. El Vektor-MS está disponible en transmisión directa o por correa en sistemas simples o múltiples (de1 a 4).

  • De 2,000 a 32,000 cfm por ventilador
  • Hasta 10 pulg. Ca.
  • Construcción resistente a las chispas tipo B o C
Certifications:

AMCA rendimiento de aire y sonido (AMCA 210 y 300)

UL/cUL certificación eléctrica (UL/cUL 705)

Purchase Options: