EHH-601PD

El modelo EHH-601PD es un Louver tipo Penthouse de suministro o extracción por gravedad que incorpora aspas horizontales resistentes a la lluvia de alto rendimiento que proporcionan una protección excepcional contra la penetración del agua en condiciones de tormenta. El EHH-601PD está diseñado para resistir cargas de presión del viento extremadamente altas y proporciona protección contra escombros transportados por el viento. Una amplia gama de tamaños y bases para techo hechos a la medida están disponibles.

  • 6 pulgadas de profundidad

Certifications:

Protocolos de Prueba de Florida: TAS 201 Impacto de misiles de gran tamaño

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 202 Presión de aire estática uniforme

Protocolos de Prueba de Florida:TAS 203 carga de viento cíclico

Purchase Options: