EHH-601
El modelo EHH-601 protege la entrada de aire y las aberturas de extracción en paredes exteriores sensibles a la penetración del agua. El diseño presenta un cabezal drenable y aspas horizontales resistentes a la lluvia para proporcionar una resistencia excepcional a la lluvia impulsada por el viento.
- 6 pulgadas de profundidad
- 47% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 1,250 ppm de velocidad de área libre en el punto de inicio de la penetración del agua
- Rendimiento de Lluvia Impulsado por Viento de Clase A
Certifications:
AMCA 500-L rendimiento de penetración del agua, aire y lluvia de alta velocidad impulsada por el viento
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEHH-601
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish