EDJ-601
El modelo EDJ-601 protege el suministro de aire y las aberturas de extracción en los muros exteriores. El diseño incorpora un cabezal drenable, aspas tipo “J” y marco con soporte inferior inclinado.
- 6 pulgadas de profundidad
- 54% Área libre (4 pies x 4 pies)
- 998 ppm velocidad de área libre en el punto inicial de penetración de agua
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADEDJ-601
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Warranty Statement for Louver Products
- Warranty Statement for Louver Baked Enamel Finish
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Class II Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur 50% Finish
- Warranty Statement for Kynar/Hylar Mica (70%) Finish
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish