ESD-635HP
El modelo ESD-635HP es un louver drenable estacionario de aluminio que protege las aberturas de entrada y salida de aire en los muros exteriores. El cabezal drenable y las aspas drenables horizontales estacionarias recolectan y canalizan el agua hacia los bajantes verticales ubicadas en los sellos del louver donde la gravedad tiene efecto, permitiendo que el agua escape por la parte inferior del marco del louver.
- Profundidad de 6 pulgadas (15.24 cm)
- 61.5% de área libre, 4 pies x 4 pies (1.21 m).
- Velocidad de área libre de 910 ppm en el punto inicial de penetración del agua.
Certifications:
AMCA 500-L por su rendimiento del aire y penetración del agua
-
Sistemas y Accesorios
- Extended Sill
- Fire Resistant Ventilated Duct Assembly (#469692 IOM)
- Fusible Link Replacement (#471602 IOM)
- Glazing Frame
- Greenheck Test Switch (#474102 IOM)
- Mounting Angles
- Resettable Link with Blade Indicator - RRL/OCI (#471836 IOM)
- Smoke Detector DUCTSD (#482753 IOM)
- Temperature Limited Override TOR (#471837 IOM)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADESD-635HP
-
- Otra información del producto
-
Garantía
- Metal Stud in Shaftwall Partition Supplement (#462100 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (#465915 IOM)
- No Flow Duct Smoke Detector (System Sensor)
- Warranty Statement for Class I Anodize
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur and Mica Finish (70% PVDF)
- Warranty Statement for Kynar/Acroflur Finish (50% PVDF)
- Warranty Statement for Maintenance - Protecting and Repairing the Finish