HSV-230
El HSV-230 es una compuerta rectangular de cerramiento para uso industrial y cuenta con un marco con pestañas para su instalación.
- Presión: Hasta 15 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 4000 ppm
- Temperatura: De -51°C a 121°C (-60°F a 250°F).
Certifications:
Departamento de Marina de los Estados Unidos 4130 Ser 501/1942
Especificación militar MIL-S-901D
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADHSV-230
-
- Otra información del producto
- Garantía