Serie BR-10
La serie BR-10 es una compuerta anti-retorno para sistemas de baja velocidad. Estos modelos son para instalación horizontal con un flujo de aire vertical hacia arriba y previenen un flujo de aire contrario o el regreso de este. Las compuertas en esta serie incluyen el modelo BR-10 (sin pestañas para instalación) junto con BR-11 (con pestañas para instalación en la descarga) y BR-12 (con pestañas para instalación en la entrada).
- Contrapresión: 2 pulg. Ca.
- Presión de inicio de apertura: 0.05 pulg. Ca.
- Velocidad: Hasta 2000 ppm
- Temperatura: Hasta 82°C (180°F)
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADSerie BR-10
-
- Otra información del producto
- Garantía