ICD-45
El ICD-45 es una compuerta de control con marco y aspas térmicas de aluminio baja en fugas. Esta compuerta minimiza la transferencia de energía térmica y reduce la condensación. Cumple con los requisitos de IECC (Código Internacional de Conservación de Energía).
- Presión: Hasta 8 pulg. Ca.
- Fuga: Clase 1A @ 1 pulg. Ca.; Clase 1 @ hasta 4 pulg. Ca.
- Velocidad: De 2500 hasta 4000 ppm
- Temperatura: De -57°C hasta 93°C (-70°F a 200°F)
Certifications:
AMCA por su rendimiento de aire, fugas y eficiencia
ASHRAE 90.1
Título de California no. 24
IECC (Código Internacional de Conservación de Energía)
- Sistemas y Accesorios
- Presentaciones
- Catálogos
- Manuales de Instrucciones
- Especificación
-
Dibujos
-
STATIC MODEL DOWNLOAD3D CAD2D CADICD-45
-
- Información de aplicación
- Videos
- Otra información del producto
- Garantía
- Perfiles de proyecto