![](/Content/GreenheckStyles/imgs/breadcrum-icon.png)
> All Items
Estrechar resultados
Buscar dentro de estos resultados
Certificaciones
- Certificación UL 300A para Sistema Integral contra Incendios (0)
- ETL (C#5005978) (3)
- Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0101) (5)
- Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0111) (2)
- Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3230-0981: 0113) (1)
- Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado#3226-0981:0500) (1)
- o UL del Directorio de Resistencia al Fuego Número de Diseño Aprobado para Plafón: L501, L502, L503, L506, L507, L508, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L519, L522, L523, L533, L537 y L545 (1)
- UL 555C (Listado # R13446) (9)
- UL 555S (Listado # R13317) (1)
- UL del Directorio de Resistencia al Fuego Número de Diseño Aprobado para Plafón: L528, L546, L558, L562, L574, L576, L581, L583, L585, L592, M501, M503, M508, P533, P538, P545, P547, P548 y P554 (2)