> All Items
Estrechar resultados
Buscar dentro de estos resultados
Certificaciones
- Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0101) (5)
- Jefe de Bomberos del Estado de California (Listado # 3225-0981:0111) (2)
- Jefe del Departamento de Bomberos de California (Listado#3226-0981:0500) (1)
- o UL del Directorio de Resistencia al Fuego Número de Diseño Aprobado para Plafón: L501, L502, L503, L506, L507, L508, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L519, L522, L523, L533, L537 y L545 (1)
- UL 555C (Listado # R13446) (8)
- UL del Directorio de Resistencia al Fuego Número de Diseño Aprobado para Plafón: L528, L546, L558, L562, L574, L576, L581, L583, L585, L592, M501, M503, M508, P533, P538, P545, P547, P548 y P554 (2)
Códigos
- Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, 92, 101, y 105) (18)
- Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 80, 90A, y 101) (23)
- Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A y 101) (8)
- Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 90A, 92, 101 y 105) (16)
- Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 92, 101, y 105) (1)
- Código Internacional De Construcción (IBC) (66)