Options & Accessories for Type I Hoods
| Options and Accessories |
Make- Up Air Style |
Wall Canopy | Single Island (V-Bank) |
Proximity (Backshelf) | Pizza Oven | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exhaust Only | Face Supply |
Face and Air Curtain Supply |
Exhaust Only |
Face Supply | Exhaust Only | Exhaust Only | |||
| Single Wall |
Double Wall |
||||||||
| Model | EW | DW | FW | CW | EV | FV | EP | P_EV | |
| Grease Grabber™ Multi-Stage Filtration System | GG-- | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - | Optional | Optional |
| Grease-X-Tractor™ Centrifugal Filtration | GX-- | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Baffle Filter | GH-- | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| High Velocity Cartridge Filter | GK-- | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Water Wash Hood | GW-- | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | - | - |
| Horizontal Supply Plenum (HSP) | - | Optional | Optional | - | - | Optional | - | Optional | Optional |
| Air Curtain Supply Plenums (ASP) | - | Optional | Optional | - | - | Optional | - | - | Optional |
| Variable Supply Plenums (VSP) | - | Optional | Optional | - | - | Optional | - | - | Optional |
| Back Supply Plenum (BSP) | - | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | Optional | Optional |
| Continuous Capture | - | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | Optional | - |
| Material Options | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
| Lighting Options | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - | Optional |
| Additional Supply Duct Collars | - | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - |
| Tapered Hood | - | Optional | Optional | - | - | Optional | - | - | - |
| *Supply Collar Shape Round/Rectangle | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Collar Shipping | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Collar Location (Top or Back) | - | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | Optional | - |
| Exhaust Collar Shape Round/Rectangle | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Switches | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
| Ceiling Enclosures | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Utility Cabinets Hood Mount/Wall Mount | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional/No hood mount | Optional |
| Backsplash Panels/Sidesplash Panels | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| End Skirt | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
| Airspace/Filler Panels | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Exhaust Air Balancing Baffles | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
| Finished Back | - | Optional | Optional | Optional | Optional | - | - | Optional | - |
| Insulated Supply Plenum | - | - | - | Optional | Optional | - | Optional | - | - |
| Automatic Fire Damper | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Filter Removal Tool | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
| Trim Strips | - | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | - |
*Round supply collars are not available on back supply plenums.
Filtration Options – A variety of filtration options are available with increasing grease extraction efficiencies to suit specific needs.
External Supply Plenums – Several supply plenum options are available to supply air back to the space evenly.
Continuous Capture – Provides UL Listed bolt on connection allowing end to end hoods to be connected together and appear as one hood.
Material Options – Standard construction utilizes galvanized steel behind filters in the plenum area. All stainless construction utilizes stainless steel (available in both 304 and 430 stainless steel) in these otherwise galvanized areas.
Lighting Options– Multiple lighting options are available to suit different needs. Standard lights are Incandescent fixtures. Recessed incandescent and 2-4 foot recessed fluorescent fixtures are also available. All fixtures are vapor proof and UL approved.
Tapered Hood – For low ceiling applications the front edge of exhaust only canopy hoods are available in 3 inch increments from 18 to 12 inches. Tapered hoods are only available with a 24 inch back height. 12 inch front tapered hoods require 12 inches of overhang on all exposed sides (where other canopy hoods require only 6 inches).
Exhaust Collar Location – For mounted exhaust collars, placement can be made anywhere within the plenum area in either a top or back location.
Exhaust Collar Shipping – Shipping exhaust collars loose provides an exhaust collar to be used, but no exhaust cutout in the hood. This enables the contractor to locate and cut the exhaust opening where desired when not known ahead of time.
Exhaust Collar Shape Round/Rectangle – To accommodate various duct work, several sizes of rectangular and round collars are available.
Additional Supply Duct Collars – To keep supply air flow velocities around the hood low, additional supply collars can be added for higher supply cfm amounts.
Supply Collar Shape Round/Rectangle – To accommodate various duct work, different sized collars are available on most supply plenums in both round and rectangular forms.
Ceiling Enclosure – When the top of the hood is mounted lower than the finished ceiling height, stainless steel enclosure panels can be provided in 304 or 430 stainless steel to match your hood. These enclosures create an aesthetically pleasing finish.
Backsplash Panels/Side Splash Panels – Stainless steel sheets to cover back/side walls. Provides an aesthetically desirable and easily cleanable surface behind or on adjacent walls near the hood. Constructed of 430 or 304 SS to match the hood. Also available with 1-inch insulation.
End Skirts – End skirts are available in both full and mini configurations and are constructed with either 430 or 304 stainless steel to match our hood. End skirts can lower required exhaust rates as they improve capture and containment and also remove the need for 6 inch end overhang.
Airspace/Filler Panels – To assist with clearances to combustible surfaces, stainless steel airspaces can be supplied. These panels can also be used to fill in open spaces and/or improve aesthetics.
Exhaust Air Balancing Baffles – To help balance exhaust airflow between separate hoods or hood sections being exhausted through 1 duct line. Air balancing baffles can be mounted at the exhaust collar openings which allow the exhaust opening to be closed up to 50%.
Switches – Switches can be mounted remotely or on the hood cabinet.
Finished Back – With most wall canopy hoods, hanging is done against a wall making the need for an aesthetically pleasing finished back unnecessary. For instances in which the back is visible, a similar finish as the other 3 sides of the hood can be provided.
Insulated Supply Plenum – With some plenums, condensation can occur from bringing in cold air near to where hot air is being exhausted. By insulating these plenums, problems with condensation are alleviated. This also this helps prevent cooler incoming air from being heated by warmer exhaust air.
Automatic Fire Damper – In areas where exhaust fire dampers are required, a UL Listed motorized butterfly damper can be installed in the exhaust collar that closes at 285 degrees Fahrenheit.
Utility Cabinets Hood Mount/Wall Mount – Utility Cabinets for fire system and/or control mounting can be attached to the left or right side of he hood. All hoods can be supplied with a cabinet to be remote mounted in the space.
Filter Removal Tool – To enable operators to safely reach and remove filters from the hood while standing on the floor in front of appliances.
Trim Strips – Stainless steel strips that can be used anywhere hood sections meet to improve aesthetics.