eCAPS® Bridge para Revit®
Un complemento que conecta a los usuarios de Revit directamente con la plataforma eCAPS.
El programa eCAPS Bridge es un complemento que vincula la plataforma eCAPS de Greenheck directamente al programa Autodesk® Revit. Brinda a los usuarios acceso a las capacidades de eCAPS y facilita la carga sin problemas del contenido de Revit sin abandonar el entorno de trabajo de Revit. Este complemento es de descarga y uso gratuitos.
Características clave:
- El contenido para los sistemas Dedicated Outdoor Air ya está disponible - ¡NUEVO con v2.5!
- Cambiar el nombre de los encabezados de programar
- Botones de activación/desactivación de autorización de servicio global
- Presentación de la configuración LOD 200 básica: solo para SQ, BSQ, USF desde la página de selección por modelo
- Acceda al trabajo previamente guardado de eCAPS y descargue o inserte selecciones en su proyecto de Revit
- Reselección rápida de familias de Greenheck LOD300
- Acceso a la biblioteca de contenido de Greenheck desde Revit
- Carga continua de contenido de Revit en proyectos
- Búsqueda rápida de familias de productos de ventilador LOD 200 Revit
- Selección basada en el rendimiento para las familias de productos de ventiladores LOD 300 Revit
- Acceso a las funciones de ahorro de tiempo eCAPS
Puente eCAPS para Revit versión actual: 2.5
Requisitos del sistema:
- Windows 10 (64 bits)
- Compatibilidad con la versión de Revit: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024