PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE COMPUERTAS HERMÉTICAS
Respuestas a sus preguntas frecuentes sobre las compuertas herméticas de Greenheck.
P:
P:¿Las compuertas herméticas se prueban en la fábrica antes del envío?
R:
R:Sí, todos las compuertas herméticas se prueban bajo las normas de AMCA Standard 500D para comprobar la hermeticidad antes del envío. Los certificados de prueba se envían junto con las compuertas. Nosotros tenemos copias adicionales en Greenheck por si es necesario.
P:
P:¿Puede Greenheck construir Compuertas Herméticas con marco y aspas más gruesas si es necesario?
R:
R:Sí, Greenheck puede construir compuertas con calibres más gruesos si así lo requieren las especificaciones o si intenta cumplir con los estándares de construcción de otro fabricante. Póngase en contacto con la fábrica para obtener precios especiales.
P:
P:¿Cumplimos con los requisitos de ASME NQA-1 "Requisitos del Programa de Garantía de Calidad para Instalaciones Nucleares"?
R:
R:La respuesta corta es no, sin embargo, nunca deje de tomarlo en cuenta. Las compuertas industriales de Greenheck se fabrican bajo un programa de certificación de garantía de calidad ISO9001 (QAP). Este QAP es muy estricto, pero no está certificado para cumplir con los requisitos de NQA-1 según los criterios DOE y NUPIC. Sin embargo, Bud Fabian y Yung Liu del Laboratorio Nacional de Argonne publican en un documento de 2006 titulado Estándares de Aseguramiento de Calidad ISO-9001 y ANSI / ASME NQA-1 - Una breve comparación que indica:
El NRC recomienda que si se utiliza un proveedor ISO-9001, se deben agregar requisitos de QA adicionales a la orden de compra para garantizar el cumplimiento con la Subparte H. Los requisitos adicionales de QA deben ser parte de un proceso de un delicado proceso para artículos y actividades de aplicación comercial. ASME NQA-1-2004 tiene un proceso de construcción integral. (Consulte el Requisito 7, Sección 700 y el Apéndice 7A-2, para ver el proceso de construccion. Consulte NRC Generic Letters (GL) 89-02 y 91-05 para conocer los errores comunes cometidos por los titulares de la licencia al utilizar este proceso dedicado).
En resumen, los artículos y actividades que no son importantes para la seguridad (nuclear) pueden, en la mayoría de los casos, comprarse a un proveedor ISO-9001; sin embargo, se deben imponer requisitos de garantía de calidad adicionales a los proveedores ISO-9001 en la adquisición de artículos y actividades de seguridad para empaquetar y enviar el material radiactivo y fisible de Tipo B. Esto es consistente con el enfoque descrito en la Guía Regulatoria NRC 7.10 (Rev. 2) y SECY-03-0117
Tener en cuenta que la mayoría de sus aplicaciones no se encuentran en instalaciones nucleares también permitirá una mayor indulgencia al usar un programa de calidad fuera del mundo nuclear, pero que aún así se adhiere a la integridad del producto final.
El NRC recomienda que si se utiliza un proveedor ISO-9001, se deben agregar requisitos de QA adicionales a la orden de compra para garantizar el cumplimiento con la Subparte H. Los requisitos adicionales de QA deben ser parte de un proceso de un delicado proceso para artículos y actividades de aplicación comercial. ASME NQA-1-2004 tiene un proceso de construcción integral. (Consulte el Requisito 7, Sección 700 y el Apéndice 7A-2, para ver el proceso de construccion. Consulte NRC Generic Letters (GL) 89-02 y 91-05 para conocer los errores comunes cometidos por los titulares de la licencia al utilizar este proceso dedicado).
En resumen, los artículos y actividades que no son importantes para la seguridad (nuclear) pueden, en la mayoría de los casos, comprarse a un proveedor ISO-9001; sin embargo, se deben imponer requisitos de garantía de calidad adicionales a los proveedores ISO-9001 en la adquisición de artículos y actividades de seguridad para empaquetar y enviar el material radiactivo y fisible de Tipo B. Esto es consistente con el enfoque descrito en la Guía Regulatoria NRC 7.10 (Rev. 2) y SECY-03-0117
Tener en cuenta que la mayoría de sus aplicaciones no se encuentran en instalaciones nucleares también permitirá una mayor indulgencia al usar un programa de calidad fuera del mundo nuclear, pero que aún así se adhiere a la integridad del producto final.
P:
P:Mi especificación exige " Prueba de medición para fugas del flujo " ¿hacemos esto?
R:
R:La prueba de medición para fugas del flujo generalmente se especifica como ASME N510, Prueba de sistemas de tratamiento de aire nuclear. Esta prueba es un método de comprobación de la cavidad del marco de la compuerta al 125% de la presión nominal de la compuerta y requiere que mida cuánto tiempo se mantiene la presión antes de reducir al 80% de su valor original o 15 minutos (lo que sea más corto). Posteriormente se realiza un cálculo para medir los rangos de fuga en SCFM:
Qavg = (Pi - Pf) * V________
(Ti Tf) R * Δt * 0.075
Si el resultado de la compuerta es cero, entonces siempre se usarán criterios de 15 minutos y el rango de fuga será cero. Por lo tanto, como regla general, no realizamos la prueba de medición para fugas en el flujo ya que el tiempo de prueba y la configuración son más largos y el método de prueba no se alinea con los requisitos del producto hermético ya que supone cierto nivel de fuga. Las pruebas de medición para fugas en el flujo se pueden proporcionar a un costo adicional si el ingeniero lo requiere, contacte a la fábrica para conocer los precios.
Qavg = (Pi - Pf) * V________
(Ti Tf) R * Δt * 0.075
Si el resultado de la compuerta es cero, entonces siempre se usarán criterios de 15 minutos y el rango de fuga será cero. Por lo tanto, como regla general, no realizamos la prueba de medición para fugas en el flujo ya que el tiempo de prueba y la configuración son más largos y el método de prueba no se alinea con los requisitos del producto hermético ya que supone cierto nivel de fuga. Las pruebas de medición para fugas en el flujo se pueden proporcionar a un costo adicional si el ingeniero lo requiere, contacte a la fábrica para conocer los precios.
P:
P:Mi especificación requiere pruebas herméticas según ASME N509; ¿Cumplimos con esto?
R:
R:Tanto ANSI / ASME N509-2002, unidades y componentes de limpieza de aire de centrales nucleares, como ANSI / ASME N510-2007, Pruebas de sistemas de tratamiento de aire nuclear, criterios de fuga de referencia dados por ASME AG-1, Apéndice DA-1. AG-1 permite una burbuja de hasta 1/16 "de diámetro en un segundo o una burbuja de 9/32 "de diámetro en 1 minuto. Si se encuentra cualquiera de estos, se determina que existe una fuga. En las pruebas las compuertas de Greenheck indican cero burbujas y revisa cualquier unidad antes del ser enviada. Por lo tanto, cumplimos con los requisitos de ASME N509.