Perfil del Proyecto: Weston 4, Planta de Energía A de 500 Megavatios

Weston-4-Power-Plant_Project-Profile

El Reto

• Colaborar con múltiples empresas para diseñar y fabricar un singular ventilador de transmisión directa para muro “Unidad de Utilidad”.
• Diseñar el ventilador para que se pueda instalar fácilmente entre la estructura de construcción existente (90 "x 90") y proporcionar acceso lateral conveniente al ventilador y las compuertas.
• Entregar 103 ventiladores en distintas fases durante seis meses para que coincidan con las necesidades programadas precisas de los contratistas.

Programada para completarse en 2008, la planta de generación eléctrica a carbón de Weston 4 de 500 megavatios se unirá a otras tres centrales eléctricas de carbón de la Corporación de Servicios Públicos de Wisconsin que han estado en operación desde que Weston 1 comenzó a alimentar la red en 1960. Weston 4 es una planta de $ 752 millones de dólares, la planta utilizará tecnología de carbón limpio y controles de emisión de última generación para minimizar los impactos ambientales y sociales. La superestructura gigante requiere un equipo de ventilación especial para extraer el volumen de aire requerido y para mantener la calidad y las temperaturas aceptables del aire interior. El equipo de ventilación debe ser capaz de resistir las vibraciones de construcción a nivel industrial y tener bajos requisitos de mantenimiento.

La Solución de Greenheck

• Ventilador especialmente diseñado para muro de transmisión directa con fácil acceso a la cubierta “Unidad de Utilidad”.

Con la orientación del representante local de Greenheck, Vyron Corporation, los ingenieros del proyecto seleccionaron a Greenheck como el proveedor tanto de los ventiladores como de las compuertas en función de su capacidad para diseñar un producto personalizado que cumpliera con los requisitos únicos del edificio. El proyecto exigió que se construyeran prototipos múltiples a escala dentro de un calendario específico para garantizar que el diseño cumpliera con los requisitos requeridos. Los ingenieros de Black & Veatch proporcionaron excelentes pautas detalladas para garantizar que todos los componentes del diseño fueran suficientes. Se realizaron varias visitas a la fábrica por parte del contratista y el electricista para ayudar a comprender como las unidades fueron diseñadas y construidas y les permitieron realizar prácticas de instalación y cableado en un medio ambiente controlado.

El diseño final incorporó un ventilador de utilidad de transmisión directa con una cubierta para muro especialmente diseñada de 90" x 90". Las aspas especialmente diseñadas cumplían con los requisitos de aire, sonido y caballos de fuerza. Los exclusivos paneles de acceso de gran tamaño proporcionan un medio para reparar y mantener los componentes internos, incluyendo las compuertas de control industrial de Greenheck (Modelo ICD-45, que utiliza un sistema de accionamiento con dos actuadores). Todas las compuertas se suministraron con un solo punto de cableado para reducir la mano de obra requerida por los contratistas de instalación, Tweet-Garot Mechanical Incorporated. La superestructura requirió 103 unidades de ventilación con un peso total de más de 50 toneladas. Los sujetadores de elevación se instalaron antes de que se enviaran las unidades para permitir una fácil instalación de los ventiladores de gran tamaño. Se diseñaron dos configuraciones de elevación separadas para permitir la flexibilidad de instalación dentro de la superestructura.

Los Resultados

El diseño personalizado del ventilador de utilidad de Greenheck excedió los criterios de diseño especificados. Las 103 unidades se entregaron a tiempo para satisfacer las necesidades de instalación del cliente y todos los ventiladores estarán en pleno funcionamiento para la puesta en marcha de la planta de 500 megavatios. Completar estas tareas resultó ser un desafío significativo, debido a las múltiples empresas involucradas, los requisitos únicos de instalación y ventilación y los exigentes horarios de instalación. Representantes de todas las partes estuvieron complacidos con el rol de Greenheck en el proyecto. Jay Swoboda, superintendente de proyectos de Tweet-Garot Mechanical Incorporated elogió el trabajo en equipo de todas las empresas. "Los ingenieros experimentados de Greenheck tenían el conocimiento que necesitábamos para cumplir con los requisitos específicos de ventilación". Este proyecto se convirtió en realidad, dijo, "debido a la coordinación superior, creación de prototipos y visitas a la fábrica".
Weston-4-Power-Plant-Wall-Exterior Weston-4-Power-Plant-Wall-Houseing