PODCASTS

Escuche y aprenda.

Seleccione de uno de los podcasts a continuación para obtener más información sobre nuevas ofertas de productos, características y beneficios.
COMPRENSIÓN ÍNDICE ENERGÉTICO DEL VENTILADOR-FEI
El índice de energía del ventilador (FEI) es una métrica que puede ayudar a los ingenieros a seleccionar los ventiladores con mayor eficiencia energética para muchas aplicaciones diferentes. Tyler Mancl, P.E., ingeniero principal de aplicaciones del equipo de Customer Insights de Greenheck, habló con el ingeniero consultor de especificación sobre cómo una comprensión de FEI puede ayudar a los ingenieros a cumplir con el código para garantizar que los ventiladores especificados funcionen con eficiencias operativas mejoradas y niveles de sonido más bajos.
Aprender más acerca de Índice Energético del Ventilador-FEI
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA: UNA SOLUCIÓN CLARA PARA LA MEJORA DE LA IAQ EN EDIFICIOS EXISTENTES
Mejorar la IAQ a través de la ventilación mecánica presenta muchos desafíos, especialmente en edificios existentes y, a menudo, obsoletos. Escuche como Tyler Mancl, P.E. de Greenheck habla con ACHR News sobre cómo los ventiladores de recuperación de energía (ERV) pueden proporcionar la solución para aumentar significativamente la cantidad de aire fresco que se entrega a un edificio mientras siguen funcionando dentro de las capacidades del equipo existente.
Obtenga más información sobre la recuperación de energía y la mejora de la calidad del aire interior
MEJORANDO LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS ESCUELAS:
Mike Wolf, director de relaciones industriales y reglamentarias, y Tyler Mancl, ingeniero principal de aplicaciones, hablan sobre la mejora de la calidad del aire interior y la eficiencia energética en aplicaciones de instalaciones escolares tanto nuevas como renovadas en la serie de podcasts Schools in Focus de Spaces4Learning.
Obtenga más información sobre cómo mejorar la calidad del aire interior y la eficiencia energética en las escuelas
AMPLIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO UV-C PARA UNA MEJOR IAQ:
Descubra la intersección donde la circulación maximizada se encuentra con una poderosa protección contra infecciones transmitidas por el aire. Escuche esta discusión repleta de información del podcast de ACHR Newsmaker.
Obtenga más información sobre los ventiladores de techo con tecnología Northern Light®
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN ESCUELAS:
Mike Wolf y Ron Wendorski de Greenheck hablaron con el podcast Schools in Focus de Spaces4Learning para discutir la importancia de la calidad del aire interior en los espacios escolares y universitarios.
Obtenga más información sobre la calidad del aire interior en las escuelas
EXTRACTORES DE TECHO:
Los nuevos extractores de techo ofrecen una instalación fácil, un bajo nivel de sonido y eficiencia energética.
Aprenda Más Sobre Extractores de Techo
DISEÑO I503 PARA PISO/PLAFÓN UL:
Beneficios de usar compuertas combinadas para fuego/humo.
Aprenda más sobre Diseño I503 para Piso/Plafón UL
CALENTADORES ELÉCTRICOS PARA DUCTOS:
Facilidad de instalación y cómo los ingenieros influyen en el diseño del proyecto.
Conozca más sobre los calentadores eléctricos para ductos
VENTILADORES EN LÍNEA DE FLUJO MIXTO:
Greenheck presenta el modelo EQB, un ventilador en línea de flujo mixto.
Aprende más sobre ventiladores en línea de flujo mixto
ARRANCADOR PARA MOTORES:
Nueva oferta de arrancador  para motores, funcionalidad y aplicaciones.
Aprenda más sobre arrancador para motores