Ventiladores Axiales de Techo

Los ventiladores axiales de techo son de transmisión directa o por correa con aspas de acero, aluminio, o aluminio fundido. Estos ventiladores son apropiados para aplicaciones de aire limpio, incluyendo extracción, suministro o suministro filtrado. Aplicaciones típicas son en fábricas y bodegas.

Ventiladores Axiales de Techo

Overview

  • Modelos RE2/RS2/RCE3/RCS3/RBE/RBS/RBF/RBCE/RBCS/RBCF

    Modelos RE2/RS2/RCE3/RCS3/RBE/RBS/RBF/RBCE/RBCS/RBCF

    Los ventiladores axiales de techo están disponibles con una variedad de accesorios incluyendo entre ellos bases, compuertas y protectores. Sus capacidades van de 700 a 86,500 pcm y hasta 1.5 Pulg. Ca.


  • Modelos RPDR/RPBR

    Modelos RPDR/RPBR

    Los modelos RPDR y RPBR son compatibles con sistemas con y sin ductos y ofrecen la habilidad de extraer o suministrar aire a solicitud. El funcionamiento es equivalente en modos de extracción y de suministro. Sus capacidades van de 2,000 a 70,500 pcm y hasta 1.0 Pulg. Ca.


  • Modelos AE/AS

    Modelos AE/AS

    Los ventiladores Serie A modelo AS de suministro y AE de extracción para techo y de transmisión directa son diseñados para economizar y confiar en aplicaciones de presión y volumen bajo. Los ventiladores Serie A consisten en siete diferentes tamaños, construidos en aluminio, muy similares al modelo G. Su funcionamiento va de 150 pcm a 6,000 pcm y hasta 1 Pulg. Ca.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
AE In CAPS Transmit In CAPS        
AS In CAPS Transmit In CAPS        
RBCE In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RBCF In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RBCS In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RBE In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RBF In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RBS In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RCE3 In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RCS3 In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RE2 In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RPBR In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RPDR In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RS2 In CAPS Transmit In CAPS In CAPS     Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook