Serpentines

Greenheck se especializa en la fabricación de precios competitivos, repuestos con gran calidad y serpentines. Cada serpentín que construimos es puesto bajo prueba contra fugas con nitrógeno seco 450 PSIG para garantizar 100% la calidad. Y sólo para estar seguro usted obtiene el funcionamiento que espera, nuestros serpentines son probados de acuerdo la norma AHRI Standand-410-2001. Los serpentines están construidos con tubos de cobre de 5/8, 1/2 o 3/8 de pulgada fuera del diámetro (OD = outsied diameter), aluminio o cobre, galvanizados, acero inoxidable o acabado en cobre. También están disponibles serpentines con aislamiento, contenedores de acero inoxidable para atrapar el agua y diferentes acabados para la protección.

Serpentines

Overview

  • Serpentines de fluido

    Serpentines de fluido

    Estos serpentines con diseño especial de agua helada o caliente están disponibles con tubos de aluminio o cobre en 5/8, 1/2, y 3/8 de pulgada diámetro exterior (OD). Las opciones del marco incluyen pestaña, corredor y tracción, plataforma posterior solamente y plataforma lateral invertida in acero galvanizado, acero inoxidable y materiales de cobre. Conexiones universales disponibles. Universales conexiones disponibles.


  • Serpentines Tipo Booster

    Serpentines Tipo Booster

    Los serpentines tipo Booster de agua caliente y vapor están disponibles en configuraciones de una y dos filas. Todas los serpentines tienen 5/8 de pulgada diámetro exterior OD, aletas de aluminio de calibre .006 con altura de hasta 24 pulgadas, marco galvanizado de cuatro pulgadas de profundidad y pestañas de una pulgada.


  • Recuperador de Energía

    Recuperador de Energía

    Los serpentines recuperación de energía pueden seleccionarse en nuestro software de selección de serpentines. El programa proporciona un rendimiento de serpentines basado en diseños en verano o invierno a un flujo de fluido especifico. Reduce los requerimientos de carga y ahorra dinero mediante la recuperación de energía del serpentín de aire de extracción y trasladarlo al serpentín de aire de suministro.


  • Refrigerante

    Refrigerante

    Los serpentines recuperadores de enrgia pueden ser seleccionados en nuestro programa. Este programa proporciona el rendimiento del serpentín basado en condiciones durante el verano y el invierno a un flujo de aire específico. Reduce los requerimientos de carga y ahorra dinero, recuperando energía de la introducción del aire del serpentín y la transfiere al serpentín de suministro de aire.


  • Serpentines de Vapor

    Serpentines de Vapor

    Los serpentines de vapor estándar y vapor congelado están disponibles en tubos de cobre de 5/8 de pulgada OD con grosor de .049, los serpentines cuentan con una o dos filas de aluminio o cobre. Las opciones del marco incluyen pestaña, corredor y tracción, plataforma posterior solamente y plataforma lateral invertida in acero galvanizado, acero inoxidable y materiales de cobre. Disponible con conexiones de terminales en ambos lados.


Instruction Manuals

RSS Youtube LinkedIn Facebook