Louver Tipo Penthouse Elevado

Este louver ha sido desarrollado para satisfacer las exigencias de los códigos de ventilación de los ejes del elevador del noreste de los Estados Unidos.

Louver Tipo Penthouse Elevado

Overview

  • Modelo PEV

    Modelo PEV

    El modelo PEV-400 es un ventilador de gravedad compuesto por tres louvers estacionarios sin drenaje. El modelo ESJ-401, diseñado con un panel de vidrio 1/8-pulgada de grosor que puede romperse en caso de emergencia. Una compuerta contra humo, modelo SMD-201, está situado en el cuello de la base y cableado hacia un panel de control contra incendio. La unidad es ensamblada en la fábrica y se envía completamente.


Catalogs

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
PEV-400         Download    
RSS Youtube LinkedIn Facebook