Louvers Prefabricados

Fabricados de acero galvanizado en calibres 16, 18 y 20, también están disponibles en material de acero inoxidable. Las unidades son de bajo costo en comparación con los modelos de aluminio. Aspas estacionarias y ajustables están disponibles, así como, aspas drenables y no drenables.

Louvers Prefabricados

Overview

  • Louvers con Aspas Ajustables: Modelos FAD

    Louvers con Aspas Ajustables: Modelos FAD

    Las aspas drenables que son operables modelo FAD pueden cerrarse herméticamente. Estos modelos proporcionar características similares como los modelos de aluminio EAD. Puede ser operadas manualmente o por cualquier especificado. Las aspas están disponibles en profundidades de 4 y 6 pulgadas.


  • Louvers con Aspas Estacionarias: Modelos FDS y FSJ

    Louvers con Aspas Estacionarias: Modelos FDS y FSJ

    El modelo FDS incorporan aspas estacionarias drenables de excelente resistencia a la penetración del agua y el modelo FSJ cuenta con aspas tipo J. Las aspas están disponibles en profundidades de 4 y 6 pulgadas.


Catalogs

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
FAD         Download    
FDS         Download    
FSJ              
RSS Youtube LinkedIn Facebook