Combinación de Louver y Compuerta

La combinación de louver y compuerta incorporar aspas operables y estacionarias en un mismo miembro. El diseño mantiene un aspecto estacionario cuando se cierran las cuchillas ajustables. Se crea un sello hermético para impedir el paso de aire. Todos los modelos pueden operarse manualmente o por cualquier actuador especificado.

Combinación de Louver y Compuerta

Overview

  • Aspas  no Drenables: EACN-601

    Aspas no Drenables: EACN-601

    Las aspas estacionarias sin drenaje son combinadas con aspas que giran en su propio eje. Este diseño incluye una cabezal drenable y sello hermético. Solamente disponible en profundidad de 6 pulgadas.


  • Aspas Drenables: Modelos EAC, EACC, EACA y ECD

    Aspas Drenables: Modelos EAC, EACC, EACA y ECD

    Todos los modelos incluyen aspas y cabezal drenable. Las aspas ajustables tienen un sello hermético o bien con articulaciones expuestas. El diseño del EACA-601 incorpora aspas aerodinámicas para disminuir la resistencia de flujo de aire. El modelo EACC también incorpora un actuador oculto. Las aspas están disponibles en profundidades de 4 y 6 pulgadas.


  • Louvers de Gravedad: Modelos GCE y GCI

    Louvers de Gravedad: Modelos GCE y GCI

    Estos louvers están diseñados para que el aire extraído no regrese al edificio. El diseño incorpora un cabezal drenable, aspas estacionarias tipo J y aspas operadas por gravedad. Estos louvers son recomendados para ser instalados en proximidad a un extractor o ventilador de suministro. Las aspas están disponibles en profundidades de 4 y 6 pulgadas.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
EAC         Download    
EACA              
EACC         Download    
EACN              
ECD         Download    
GCE         Download    
GCI              
RSS Youtube LinkedIn Facebook