Louvers Aprobados por el Condado de Miami-Dade

Estos louvesr contra huracanes han sido diseñados para cumplir con los estrictos criterios establecidos por el código de edificación de Florida. Si usted requiere de un louver que sea resistente a fuertes ráfagas de viento, resistente a impactos, o resistente a la penetración de la lluvia impulsada por el viento, Greenheck tiene la solución. Ofrecemos 9 louvers individuales que han sido aprobados y aceptados por el condado de Miami-Dade aviso de aceptación 12.

Louvers Aprobados por el Condado de Miami-Dade

Overview

Calificadas para Miami-Dade

Utilizadas para zonas de vientos huracanados de alta velocidad dentro del estado de Florida, cuando se requiere cumplir con el aviso de Miami-Dade. Todos los modelos cumplen con protocolos de pruebas estructurales de Miami-Date TAS-201 pruebas contra impacto de misiles antibalísticos (ASTM E1996), prueba de presión estática uniforme de TAS-202 (ASTM E3330) y prueba cíclica de presión del viento TAS 203.

  • Louver con Aspa Drenable: Modelo ESD

    Louver con Aspa Drenable: Modelo ESD

    El modelo ESD - 635D es un louver de aluminio extruido con profundidad de 6 pulgadas diseñada con aspas drenables. El diseño incorpora pestanas y ángulos de retención para facilitar la instalación. Está disponible una compuerta de control VCD-40 instalada en fábrica como opción.


  • Combinación Louver: Modelo EACA

    Combinación Louver: Modelo EACA

    Modelo EACA-601D es una combinación de louver/compuerta de aluminio extruido de 6 pulgadas de profundidad diseñado con hojas drenables estacionarias y marco superior drenable. El diseño del modelo EACA-601D incorpora hojas aerodinámicas ajustables para una menor Resistencia al flujo del aire. El diseño incorpora la union de las hojas oculto.


  • Louvers contra la Lluvia: Modelo EHH

    Louvers contra la Lluvia: Modelo EHH

    El modelo EHH - 601d es un louver de aluminio extruido con profundidad de 6 pulgadas diseñada con un cabezal drenable y aspas horizontales resistente a la lluvias. El diseño incorpora pestanas y ángulos de retención para facilitar la instalación. Está disponible una compuerta de control VCD-40 instalada en fábrica como opción y cumple con el protocolo de pruebas de Miami-Dade TAS 100A, para la resistencia a las ráfagas de viento.


  • Louvers Resistentes a la Lluvia: Modelo EHV

    Louvers Resistentes a la Lluvia: Modelo EHV

    El modelo EHV-901D se compone de dos módulos que incluye aspas horizontales al frente y aspas verticales atrás, que se acomodan a la aplicación y función del Louver en zonas de huracanes. Estos están disponibles con aspas de 9 pulgadas de profundidad.


  • Louvers contra la Lluvia: Modelo EVH

    Louvers contra la Lluvia: Modelo EVH

    El modelo EVH-510D es un louver de aluminio de 5 pulgadas de profundidad con cabezales drenables y hojas verticales resistentes a la lluvia. El modelo EVH-510D cumple con las normas de AMCA 550 para viento con lluvia de alta velocidad sin la necesidad de una compuerta de control.

    El modelo EVH-660D es un louver de aluminio de 6 pulgadas de profundidad diseñado con hojas verticals resistentes a la lluvia. El modelo EVH-660D cumple con el protocolo de prueba para vientos huracanados (Miami-Dade) TAS 100A y AMCA 550 para viento con lluvia de alta velocidad sin la necesidad de una compuerta de control.


  • Láminas de Cierre Hermético: Modelo ESS

    Láminas de Cierre Hermético: Modelo ESS

    El modelo ESS-502D es un louver de cierre hermético con aspas horizontales de 5 pulgadas de profundidad y cabezal drenable que protege de manera moderada contra el mal clima cuando el área libre es alta.


  • Louver con Hojas Acusticas: Modelo AFJ

    Louver con Hojas Acusticas: Modelo AFJ

    Model AFJ-601D es un louver formado de 6 pulgadas de profundidad diseñado con hojas acústicas aisladas tipo J con una mayor area libre. Provee una maxima Resistencia a la lluvia y agua mientras que prove una minima Resistencia al flujo del aire.


  • Model EHH-601PD

    Model EHH-601PD

    El modelo EHH-601PD es un louver tipo penthouse de suministro o extracción que cuenta con aspas de óptimo funcionamiento para soportar fuertes ráfagas de viento. Calificado para instalación en concreto, postes de acero, acero estructural o madera. El modelo ESD-635PD también ser aplicado como una unidad de cerramiento sin los miembros de la campana. Está disponible una base inclinada como opción.


  • Modelo ESD-635PD

    Modelo ESD-635PD

    El modelo ESD-635PD es un louver tipo penthouse de suministro o extracción que cuenta con aspas drenables horizontales. Calificado para instalación en concreto, postes de acero, acero estructural o madera. El modelo ESD-635PD también ser aplicado como una unidad de cerramiento sin los miembros de la campana. Está disponible una base inclinada como opción.


Productos Aprovados por el Estado de Florida

Aprobadas para zonas de vientos huracanados de alta velocidad dentro del estado de Florida, cuando no se requiere cumplir con el aviso de Miami-Dade. Todos los modelos ajustados mecánicamente cumplen con la prueba de presión estática uniforme TAS-202 (ASTM e-330). Estos modelos cumplen también con la prueba contra impacto de misiles antibalísticos TAS-201 (ASTM E1996 y prueba cíclica de presión del viento con construcción de soldadura opcional TAS 203.

  • Hojas Drenables: Modelo ESD

    Hojas Drenables: Modelo ESD

    El modelo ESD-435X es un louver de aluminio extruido de 4 pul. de profundidad diseñado con hojas drenables y estructura superior drenable. El louver tiene un area libre de 56%.

    El model ESD-635X es un louver de aluminio extruido de 6 pul. de profundidad diseñado con hojas y marco superior drenables. El louver tiene un area libre de 59%.


  • Wind-Driven Rain Louvers: Model EHH

    Wind-Driven Rain Louvers: Model EHH

    El modelo EHH-501X es un louver de aluminio extruido y 5 pulg. de profundidad, disenado con canal y aspas horizontals drenables resistentes a la lluvia.


RSS Youtube LinkedIn Facebook