Louvers Delgados Extruidos

Estos louvers son comúnmente utilizados en aplicaciones interiores o exteriores para áreas libres grandes y poca resistencia al flujo de aire. La profundidad estrecha hace que este producto sea ideal para la instalación en muros de cierre, ventanas y puertas. Están disponibles modelos sin marcos para ser utilizadas como rejillas en sistemas de aire acondicionado.

Louvers Delgados Extruidos

Overview

  • Modelos con Marco: ESU-153, ESU-154, ESJ-155

    Modelos con Marco: ESU-153, ESU-154, ESJ-155

    La profundidad estrecha hace que este producto sea ideal para la instalación en muros de cierre, ventanas, puertas o como rejillas de aire acondicionado. Las aspas puedes ser planas o tipo J dependiendo la selección del modelo. Las aspas están disponibles en profundidades de 1.406 pulgadas.


  • Modelos sin Marco: ESU-153S y ESU-154S

    Modelos sin Marco: ESU-153S y ESU-154S

    Los modelos sin marco con soportes verticales de aluminio extruido son ideales para utilizarse como una parrilla PTAC. El aspa tiene 1.132 pulgadas de profundidad.


Catalogs

RSS Youtube LinkedIn Facebook