Louvers de Ventilación Estacionarias Extruidas

Los louvers de aluminio extruido estacionario se utilizan en aplicaciones que requieren de suministro y extracción con protección moderada contra la lluvia y el clima. Están disponibles modelos drenables y no drenables.

Louvers de Ventilación Estacionarias Extruidas

Overview

  • Aspas No Drenables: Modelos ESJ/ESK

    Aspas No Drenables: Modelos ESJ/ESK

    Los diseños incorporan tradicionales aspas sin drenaje tipo J o K con borde. El aspa tipo K tiene un canal extra tipo "rain hook" para proporcionar mayor protección contra la penetración del agua. Disponible en 2, 4 y 6 pulgadas cuchilla profundidades.


  • Cabezal Drenable: Modelos EDJ/EDK/ESID

    Cabezal Drenable: Modelos EDJ/EDK/ESID

    Este diseño incluye un cabezal drenable con aspas estilo J o K y aspas opcionales de 30 grados para maximizar el área libre. El diseño del modelo ESID-430 permite ductos de suministro y extracción para que sean conectados por la parte trasera del louver evitar ciclos cortos de aire. Esta unidad puede ser de combinación de suministro/descarga o descarga solamente. Disponible en anchos de 4 y 6 pulgadas.


  • Louvers Drenables: Modelos EDD/ESD/EHM

    Louvers Drenables: Modelos EDD/ESD/EHM

    Diseñado con una cabezal drenable y aspas drenables para proteger el suministro y la extracción del aire en las aberturas de las paredes exteriores del edificio, reduciendo al mínimo la penetración del agua. Los canales de desagüe se encuentran en cada aspa para capturar el agua drenarla lejos del marco. Los louvers de desagüe dual (EDD) tienen un canal adicional en cada aspa para añadir mayor protección. El modelo EHM-601 tiene una apariencia continua para múltiples secciones. Las aspas están disponibles con anchos de 2, 4 y 6 pulgadas y aspas opcional de 30 y 45 grados en ciertos modelos.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
EDD         Download    
EDJ         Download    
EDK         Download    
EHM              
ESD         Download    
ESID              
Louver Standard Details             Download

Other Info

RSS Youtube LinkedIn Facebook