Louvers tipo ladrillo

Greenheck ofrece la mayor cantidad de rejillas (louvers) con certificación AMCA en la industria con una amplia gama para el control de aire y para diseños de productos arquitectónicos. Las rejillas (louvers) Greenheck están disponibles en configuraciones estándar y personalizadas para satisfacer los más altos grados de rendimiento y atractivo estético. Elija a partir de aluminio extruido o rejillas de acero galvanizado con una variedad de accesorios, la hoja, la cabeza y sellos estan diseñados para adaptarse a su aplicación a la perfección. La mayoría de los productos se les puede dar un acabado para adaptarse a cualquier fachada.

Louvers tipo ladrillo

Overview

  • Modelo BVE

    Modelo BVE

    La construcción proporciona un acabado con calidad. Las unidades están diseñadas con hojas profundas superpuestas tipo persianas con canales en la parte posterior de las hojas. Las unidades también tienen un tope en la parte trasera de la unidad para una máxima protección contra la lluvia y el clima.


  • Modelo BVF

    Modelo BVF

    La construcción es extruida con un diseño estético y con un marco ensanchado para facilitar la instalación en paredes existentes. Las unidades están diseñadas con hojas profundas superpuestas tipo persianas con canal en la parte posterior de las hojas. Las unidades también tienen un tope en la parte trasera de la unidad para una máxima protección contra la lluvia y el clima.


Catalogs

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
BVE              
BVF              
RSS Youtube LinkedIn Facebook