Actuadores

Greenheck ofrece una amplia selección de actuadores neumáticos eléctricos y manuales. Los actuadores están disponibles en dos posiciones, flotantes u operación modulada con resorte de retorno o función de falla.

Actuadores

Overview

  • Actuadores

    Actuadores

    Greenheck le ofrece una amplia selección de actuadores neumáticos, eléctricos y manuales de diferentes proveedores. Los actuadores están disponibles en dos posiciones, o modulando la operación con el resorte de retorno o fallan en función del lugar. La mayoría vienen en 24 VCA o 120 Vac (suministro de 20 psi para actuadores neumáticos) con transformadores disponibles para otras tensiones como 230 Vac, 277 Vac, 440 Vac, etc.


RSS Youtube LinkedIn Facebook