Compuertas Marinas

Las compuertas marinas esta aprobadas por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) en las divisiones Clase A-60 . Las compuertas marinas fueron probadas en Underwriters Laboratorios (UL) de acuerdo con la Organización Marítima Internacional (OMI) en Código de Procedimiento para Prueba de Fuego. Compuertas contra Fuego y combinación contra Fuego/Humo se puede utilizar en los sistemas de ventilación marinas y fuera de costa. Para el Control y Balanceo de las compuestas consulte a su fabricante.

Compuertas Marinas

Overview

  • Compuerta contra Fuego de Multiples-Hojas

    Compuerta contra Fuego de Multiples-Hojas

    Los modelos IMO-310 y SSIMO-310 son compuertas contra incendios con múltiples aspas que están aprobadas por la Marina de Estados Unidos. Los modelos IMO-310 y SSIMO-310 cuentan con aspas aerodinamicas de Greenheck. El modelo IMO-310 está construido de acero galvanizado y también está aprobado por UL. EL modelo SSIMO-310 es construido con acero inoxidable 304.


  • Combinación Fuego/Humo

    Combinación Fuego/Humo

    Los modelos IMO-311 y SSIMO-311 son compuertas de de combinación Fuego/Humo con aspas aerodinámicas que están aprobadas por la marina de Estados Unidos. IMO-311 está construidas de acero galvanizado y también está aprobado por UL. SSIMO-311 es construido con acero inoxidable 304.


RSS Youtube LinkedIn Facebook