Compuertas Anti-retorno

Las compuertas anti-retorno son diseñadas para permitir el flujo de aire en una dirección y prevenir el retorno del flujo del aire. Pueden ser utilizadas como compuertas de extracción o suministro.

Compuertas Anti-retorno

Overview

  • Modelo BD/EM/ES/WD: Compuertas Anti-retorno comercial

    Modelo BD/EM/ES/WD: Compuertas Anti-retorno comercial

    La serie BD/EM/ES/WD estan diseñadas para prevenir el retorno de flujo a una presión estática de 10” de c.a.


  • Modelo HB: Compuertas Anti-retorno Trabajo Pesado/Industrial

    Modelo HB: Compuertas Anti-retorno Trabajo Pesado/Industrial

    La serie HB está diseñada para prevenir el retorno de flujo a una presión estática de 20” de c.a.


Submittals

EM Series up to 3500 fpm, 10 in. wg

ES Series up to 2000 fpm, 2.5 in. wg

Round WDR series up to 2000 fpm, 3 in. wg

Specialty Backdraft Dampers (Fan and Vent Accessories)

Specialty Backdraft Dampers (Vektor Accessories)

WD Series up to 2500 fpm, 2 in. wg

Heavy Duty / Industrial Backdraft Dampers (up to 6400 fpm, 20 in. wg)

BD Series (Up to 1500 fpm)

Options

RSS Youtube LinkedIn Facebook