Compuertas de Uso Industrial

Las compuertas de uso industrial están diseñadas para aplicaciones de uso pesado.

Estas compuertas cuentas con varios estilos de aspas para diferentes presiones. Están diseñadas para controlar el flujo del aire y proporcionar un funcionamiento optimo en sistemas de aire acondicionado y sistemas de control del aire.

Compuertas de Uso Industrial

Overview

Compuertas de Control

Las compuertas de control están diseñadas para controlar el flujo del aire y apagar el sistema de Aire Acondicionado o los sistemas de control de procesos industriales

  • Modelo HCD: Rectangular

    Modelo HCD: Rectangular

    Las compuertas rectangulares están disponibles en acero galvanizado, acero con acabado, acero inoxidable 304 y 316 con capacidades de presión y velocidad hasta de 45 Pulg. Ca. y 6,000 pcm, respectivamente.


  • Modelo HCDR: Redonda

    Modelo HCDR: Redonda

    Las compuertas industriales redondas están disponibles en acero galvanizado, acero con acabado, acero inoxidable 304 y con capacidades de presión y velocidad de hasta 20 Pulg. Ca. y 6,500 pcm, respectivamente.


Compuertas de Retroflujo y Presurización

  • Modelo HB: Rectangular

    Modelo HB: Rectangular

    Una compuerta antiretorno esta diseñada para permitir el flujo de aire en una sola dirección. Las compuertas serie HB de Greenheck están diseñadas para evitar el retroflujo en presiones estáticas y velocidades de hasta 20 Pulg. Ca. y 6,400 pcm, respectivamente.


  • Modelo HPR: Rectangular

    Modelo HPR: Rectangular

    Es una compuerta de relevación de presión que ajusta la abertura de las aspas, lo que es capaz de mantener una presión relativamente constante en diversas corrientes de aire y se cierra en una disminución de la presión diferencial. Las compuertas serie HPR de Greenheck puede utilizarse como dispositivo de seguridad o un dispositivo de control. Están diseñadas para proporcionar una relevación de presión de hasta 6 Pulg. Ca. y 3,000 pcm, respectivamente.


  • Modelo HBS: A Prueba de Impacto

    Modelo HBS: A Prueba de Impacto

    Estas compuertas están diseñadas para proteger contra impactos y cambios de presión instantánea. La serie HBS se construye con marcos de doble canal de grueso calibre y con aspas aerodinámicas de doble calibre.

    Las compuertas a prueba de impacto se pueden utilizar en las siguientes aplicaciones:
    -Edificios de gobierno
    -Minería
    -Plataformas de petróleo y gas
    -Refinerías
    -Protección en sistemas de ventilación.


  • Compuerta Contra Humo

    Compuerta Contra Humo

    Las compuerta contra humo están diseñadas con un marco de uso industrial con certificación UL 555S para ser utilizadas en sistemas de control de humo en aplicaciones industriales. La serie HSD está catalogado Clase I para antifugas. Su capacidad de de presión y velocidades de hasta 6 Pulg. Ca. (1.5 kPa) y 3,000 pcm (15,2 m/s), respectivamente.


  • Compuerta para Túnel de Tránsito

    Compuerta para Túnel de Tránsito

    Una compuerta para tránsito en tune les una compuerta de uso rudo diseñada para cumplir con ambientes rigurosos de un tránsito en túnel y es específicamente calificada para soportar el estrés y la presión de este tipo de ambientes. Cumple con los requisitos estándares de la NFPA-130, NFPA-502, UL555S y BS476.


  • Modelo HBT

    Modelo HBT

    EL HBT-221 es una compuerta rectangular de uso rudo diseñada para aplicaciones de aislamiento y descontaminación. La compuerta cuenta con el rendimiento más alto de filtración “bubble tight” por AMCA 500-D hasta 10 pulg. de c.a. (2.5 kPA)


  • Modelo HBTR

    Modelo HBTR

    Este modelo esta diseñado para aplicaciones aislantes, eto quiere decir cedro fugas. Cada compuerta se pone a prueba en la fábrica para revisar que no tenga fugas y asegurar un cierre hermético a 10 Pulg. Ca. (2.5kPa) o 30 Pulg. Ca. (7.5 kPa Esta compuerta se recomienda para aplicaciones de cierre total.


  • Modelo HTOD: Compuerta para Tornados

    Modelo HTOD: Compuerta para Tornados

    La compuerta para tornado cuenta con un marco de doble canal y está diseñada para proteger contra los tornados y los cambios de presión rápida. Instalada en el ducto, en la pared o bien, cerca de la parte exterior de un edificio, las compuertas para tornados de Greenheck permiten un optimo movimiento de aire (suministro o extracción) durante condiciones de temperaturas normales.


Specifications

Bubble Tight Dampers

Control

Heavy Blast Suppression Dampers

Heavy Duty / Industrial Backdraft Dampers

Heavy Duty / Industrial Pressure Relief

Round

Smoke

Tornado Dampers

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
HCDR-150             Download
HCDR-250             Download
HCDR-350             Download
HCDR-351             Download
HPR-120             Download
HPR-230             Download
HPR-330             Download

Submittals

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressure up to 6 in. wg

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressure up to 8 1/2 in. wg

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressure up to 15 in. wg

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressures up to 25 in. wg

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressures up to 35 in. wg

Heavy Duty / Industrial Control Dampers - Rectangular - Pressures up to 45 in. wg

Round Control

Heavy Duty / Industrial Backdraft Dampers (up to 6400 fpm, 20 in. wg)

Heavy Duty / Industrial Pressure Relief - Dampers up to 6 in. wg relief

Bubble Tight Dampers

Heavy Blast Suppression Dampers

Smoke

Tornado Dampers

Tunnel Transit Dampers

RSS Youtube LinkedIn Facebook