Compuertas de Control Comerciales

Las compuertas de control son utilizadas en edificios para regular el flujo de aire en un sistema de HVAC. Pueden ser utilizadas para aplicaciones de suministro, extracción o flujo mixto de aire. Las compuertas de control cumplen con los requerimientos de filtación IECC (Codigo Internacional de la Conservación de la Energía) de 3 cfm/ft2 @ 1” de c.a.

Compuertas de Control Comerciales

Overview

  • Modelo FBH: Cara Horizontal y Bypass

    Modelo FBH: Cara Horizontal y Bypass

    La serie FBH es utilizada para aplicaciones donde la cara de la compuerta y el bypass se necesita que estén una al lado del otro. La unidad está conectada para causar que una compuerta se abra mientras la otra se cierra.


  • Modelo FBV: Cara Vertical y Bypass

    Modelo FBV: Cara Vertical y Bypass

    La serie FBV es utilizada en aplicaciones donde la cara de la compuerta y el bypass se necesitan uno arriba del otro. Las unidades están conectadas para causar que una compuerta se abra mientras la otra se cierra.


  • Modelo ICD: Térmicamente sellado, hojas aisladas

    Modelo ICD: Térmicamente sellado, hojas aisladas

    La serie ICD es utilizada en aplicaciones donde es necesario minimizar la transferencia térmica y reducir la condensación


  • Modelo VCD / VCDR / VCDRM: Compuertas de Control de Volumen

    Modelo VCD / VCDR / VCDRM: Compuertas de Control de Volumen

    La serie VCD, VCDR y VCDR son configurable para cumplir con los requerimientos de la mayoría de las aplicaciones comerciales


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
ICD             Download
VCD-2x Series         Download   Download
VCD-33V         Download   Download
VCD-40         Download   Download
VCD-42         Download   Download
VCD-42V         Download   Download
VCD-43         Download   Download
VCDR-50 and 53             Download
VCD-43V             Download
FBV-43             Download
FBV-33             Download
FBV-23             Download
FBH-43             Download
FBH-33             Download
FBH-23             Download
VCD-20V and VCD-23V         Download   Download
VCD-30 Series         Download   Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook