Compuerta contra Humo

La compuerta contra humo puede ser cerrada y prevenir la circulación de aire y humo a través del ducto o apertura de ventilación en una barrera de humo. La serie SMD está clasificada por UL 555S con resistencia de filtración clase I, II y III

Compuerta contra Humo

Overview

  • Modelo SMD/SMDR

    Modelo SMD/SMDR

    LA serie SMD/SMDR puede ser aplicada en un “Sistema Pasivo de Control de Humo” o como parte de un “Sistema de Control de Pre-Diseñado ”


  • Modelo HSD

    Modelo HSD

    La serie HSD es una compuerta de estilo robusto con marco rígido para un buen soporte, calificado con UL555S para su uso en sistemas de control de humo. La serie HSD de Greenheck se encuentra Clase I para la filtración de aire con una presión de hasta 6 pulg. de c.a. (1.5 kPa) y velocidades de hasta 3000 ppm (15.2 m/s)


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
SMD-200       In CAPS Download   Download
SMD-300       In CAPS Download   Download
SMD-400       In CAPS Download   Download
SMDR       In CAPS     Download
RSS Youtube LinkedIn Facebook