Combinación de Compuertas contra Fuego y Humo

Las compuertas combinadas realizan la función de dos compuertas contra incendio (fuego) y contra humo. Cuentan con la clasificación UL estándar 555 con resistencia al fuego de 1.5 o 3 horas y UL 555S con resistencia a la filtración clase I, II o III

Combinación de Compuertas contra Fuego y Humo

Overview

  • Modelo CFSD: Compuerta contra fuego y humo para corredor

    Modelo CFSD: Compuerta contra fuego y humo para corredor

    La serie CFSD está diseñada para ser instalada detrás de las rejillas o difusores en penetraciones de corredores. Existen tres configuraciones disponibles


  • Modelo FSD: Compuerta contra fuego y humo tradicional

    Modelo FSD: Compuerta contra fuego y humo tradicional

    La serie FSD está diseñada para ser montada dentro del plano de la pared o piso


  • Modelo GFSD: Compuerta contra fuego y humo con acceso desde el exterior

    Modelo GFSD: Compuerta contra fuego y humo con acceso desde el exterior

    La serie GFSD esta diseñada para un facil acceso a través de la rejilla de la compuerta, dispositivos de cerrado y actuadores. Un compartimiento separado resguarda al actuador permitiendo una operación poco profunda.


  • Modelo OFSD: Compuerta Contra Fuego y Humo fuera de la Pared

    Modelo OFSD: Compuerta Contra Fuego y Humo fuera de la Pared

    La serie OFSD está diseñada para permitir el acceso a traves de la rejilla de la compuerta, dispositivo cerrado y actuador


Instruction Manuals

Supplements

Specifications

Corridor Fire Smoke

Out of Wall Fire Smoke

Round Fire and Smoke

Traditional Fire Smoke

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
CFSD 211 or 212 Config 1       In CAPS     Download
CFSD 211 or 212 Config 2       In CAPS     Download
CFSD 211 or 212 Config 3       In CAPS     Download
FSDR       In CAPS     Download
FSD 200 Series       In CAPS     Download
OFSD 300 Series       In CAPS     Download
OFSD 200 Series       In CAPS     Download
GFSD       In CAPS     Download
FSD 311 Vertical       In CAPS     Download
FSD 300 Series       In CAPS     Download

Submittals

Corridor Fire Smoke

Out of Wall Fire Smoke

Round Fire and Smoke

Traditional Fire Smoke

Accessories

Control Options

RSS Youtube LinkedIn Facebook