Compuerta para plafón

Compuertas para plafón están diseñados para proteger los huecos en el plafón de los ensambles de piso/plafón y techo/plafón. Están certificados por UL555C y reúnen las normas Warnock Hersey.

Compuerta para plafón

Overview

  • Modelo CRD

    Modelo CRD

    La serie CRD está diseñada para tomar el lugar de una puerta con bisagras como tipo compuerta de plafón certificada por UL 555C


  • Modelo CRD-1WJ

    Modelo CRD-1WJ

    El CRD-1WJ está diseñado para ser utilizado como tipo compuerta de plafón bajo través de madera y está aprobado para ser utilizado de 17 diseños de plafón como se detalla en el directorio de UL para resistencia al fuego.


  • Modelo CRD-1WT y CRD-2WT

    Modelo CRD-1WT y CRD-2WT

    La CRD-1WT es una compuerta de radiación para techo con clasificación UL, apropiada para instalación en techos de madera. Este modelo está aprobado para diseños de techo 508 M y P-554 como se detalla en el directorio de resistencia al fuego de acuerdo con UL. La compuerta se instala al ras del techo o bien sobre el techo para instalar una rejilla.


  • Modelo CRD-501

    Modelo CRD-501

    La CRD-501 es una compuerta redonda de radiación para el techo con un mínimo de fugas. Este modelo cuenta con la clasificación UL555C y UL555S. La CRD-501 se ha calificado para 3000 fpm (15 m/s) y 4 Pulg. Ca.(1 kPa) para el cierre operacional en situaciones de emergencia de control de humo para sistema de aire acondicionado.


RSS Youtube LinkedIn Facebook