Ventiladores para Interior y con Serpentín

Las unidades manejadoras de aire para interior (IAH) son ventiladores por transmisión por correa diseñados para aire acondicionado y/o aplicaciones de calefacción en lugares específicos. Están desarrollados para cumplir con aplicaciones comerciales como escuelas, edificios médicos y edificios de oficinas.

Ventiladores para Interior y con Serpentín

Overview

  • Modelo LFC

    Modelo LFC

    El diseño de perfil bajo de este ventilador tiene una turbina inclinada hacia delante de bajo costo, construcción con doble pared y serpentín. Su capacidad de funcionamiento va de 300 a 4,700 pcm y hasta 3.5 Pulg. Ca. El modelo LFC está disponible en ocho tamaños compactos. A continuación características únicas.

    * Ultra perfil bajo- tan bajo como11 pulgadas
    * Accesibilidad - acceso lateral doble
    * Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
    * Aislamiento interior con neopreno - amortigua la vibración interna
    * Recolector de agua de acero inoxidable - pared doble con aislante
    * Conexión interna flexible
    * De alta calidad

    Accesorios únicos para el modelo LFC:

    * Aislamiento interno con resorte - unidades con el perfil más bajo en el mercado
    * Prefiltros-2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 65% de eficiencia (MERV 11) (vertical solamente) (sujetadores estándar de 1/4 para acceso fácil)
    * Serpentines - agua caliente, vapor, agua helada y expansión directa (un total de 8 filas)
    * Interuptor NEMA 1


  • Modelo MSCF

    Modelo MSCF

    "El pequeño ventilador de gabinete (MSCF-FC) con turbina inclinada hacia adelante y el ventilador de gabinete (MSCF-BI) con turbina inclinada hacia atrás, son esencialmente una manejadora de aire mini personalizada de perfil bajo de doble pared y construcción modular. Sus capacidades van desde 300 a 4,700 pcm y hasta 4 Pulg. Ca. Las unidades MSCF están disponibles en ocho tamaños compactos. A continuación sus características únicas.

    * Diseño modular - fácil de instalar
    * Ultra perfil bajo – tan bajo como 11 pulgadas
    * Accesibilidad - acceso de doble en cada módulo
    * Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
    * Aislamiento interior de neopreno - amortigua la vibración interna
    * Bandeja recolectora de agua de acero inoxidable con aislamiento doble
    * Conexión interna flexible
    * De alta calidad

    Opciones de accesorios únicos:

    * Aislamiento interno con resorte - unidades de perfil más bajas en el mercado
    * Pre y/o post filtros - 2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 65% (MERV 11) eficiencia de 95% (MERV 15) 4-pulgadas (vertical y traslape)
    * Serpentines - agua caliente, vapor, electricidad, agua helada y expansión directa
    * Recalentamiento de serpentines - agua caliente y vapor
    * Pre y/o post plenums - 12 o 24 pulgadas acceso para instalación de los controles
    * Cubierta - con o sin filtros, compuertas y actuadores
    * Interruptor NEMA 1"


  • Modelo VFC

    Modelo VFC

    "El ventilador vertical con serpentín modelo VFC tiene una turbinan inclinada hacia adelante, construido con doble pared. Su capacidad de funcionamiento va desde 300 a 3,500 pcm y hasta 3.5 Pulg. Ca. Esta unidad está disponible en siete tamaños. A continuación sus características únicas.

    * Accesibilidad - acceso lateral doble
    * Construcción de pared doble de una pulgada - proporciona superior IAQ
    * Aislamiento interior de neopreno - amortigua la vibración interna
    * Recolector de agua de acero inoxidable recolectora - aislamiento doble
    * Conexión interna flexible
    * De alta calidad

    Accesorios únicos para el modelo VFC:

    * Aislamiento interno con resorte
    * Prefiltros-2 pulgadas 30% (MERV 8) o 4 pulgadas 60% (MERV 11) eficiencia (vertical solamente) (sujetadores estándar de 1/4 vuelta para fácil acceso)
    * Serpentines - agua caliente, vapor, agua helada y expansión directa (un total de ocho filas para tamaños de 600-800 y diez para tamaños de 1300 y mayores)
    * Interruptor NEMA 1"


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
LFC In CAPS Transmit Transmit        
MSCF In CAPS Transmit Transmit        
VFC              

Videos

RSS Youtube LinkedIn Facebook