Ventiladores para Recuperación de Energía con Enfriamiento y Calefacción

Combina los beneficios de la rueda recuperadora energía con calentamiento suplementario y enfriamiento. Aire exterior fresco se acondicionado previamente por la rueda de entalpía , la recuperación de hasta el 80 % de la energía del aire de extracción, mientras que la sección del serpentín mejora las condiciones del aire exterior a las condiciones deseadas

Ventiladores para Recuperación de Energía con Enfriamiento y Calefacción

Overview

  • Modelo APEX

    Modelo APEX

    Duplica la capacidad de circulación de aire del ERCH & ERT a 20,000 pcm. abasteciendo una distribución de aire centralizada conveniente. Este ventilador de recuperación de energía para techo parcialmente personalizado con opción para enfriar y calentar está disponible a una fracción del precio de los ventiladores personalizados típicos en esta categoría de circulación del aire. Dibujos generados automáticamente y un plazo de ocho semanas hace el APEX más atractivo que un ventilador personalizado.
    Opciones de Enfriamiento: Agua Helada, Expansión Directa (DX).
    Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Eléctrico.


  • Modelo ERCH

    Modelo ERCH

    El modelo ERCH combina los beneficios de recuperación de energía y varias combinaciones de calefacción y enfriamiento. Este producto esta específicamente diseñado para procesar 100% aire exterior para suministrar las condiciones deseadas. Los cuatro tamaños proporcionan capacidades de 1,00 a 10,000 pcm con una presión estática externa de hasta 1.75 Pulg. Ca.
    Opciones de Enfriamiento: Agua Helada, Vapor de enfriamiento, Expansión Directa (DX) - Sistema Dividido ó Condensación Integral.
    Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Eléctrico, Gas Indirecto y Bomba de Calor.


  • Modelo ERT

    Modelo ERT

    Para aumentar las capacidades de enfriamiento y calefacción de la rueda de recuperación de energía, se ofrece una variedad de opciones de temperación. En la sección de serpentines hay uno de enfriamiento, uno de calefacción o bien uno de cada uno. Se ofrece una tubería isotérmica envolvente para neutralizar económicamente el aire entrante.
    Opciones de Enfriamiento: Agua Helada, Expansión Directa (DX).
    Opciones de Calefacción: Agua Caliente, Eléctrico.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
APEX     In CAPS        
ERCH In CAPS Transmit In CAPS        
ERT Transmit Transmit In CAPS        

Other Info

Application Information

Application Manual

Technical Information

  • The Importance of ARI Certification
  • Airxchange Product Support

    Ver URL Relacionados

  • AMCA and ETL Certifications

    Greenheck's Energy Recovery products are AMCA Licensed for Air Performance and ETL Listed. Click on the links below for a listing of AMCA Licensed and ETL Listed products.
    AMCA Licensed Products
    ETL Listed Products

  • ARI Certification

    To guarantee your customers are getting the performance they request, check for ARI Certification. ARI Certified products are tested for energy transfer effectiveness (sensible, latent, and total), cross leakage, and pressure drop. If a manufacturer states that their products are tested "in accordance with" ARI Standards that DOES NOT mean they are certified. To be certified, products must be tested by ARI and have annual check tests.

    Click here for a listing of ARI Certified Energy Recovery products. Download the Supplemental Directory.

  • Psychometric Chart

    A psychometric chart is a design tool to graph a building's HVAC thermodynamic air conditions and processes. Properties displayed on a chart include dry-bulb temperatures, wet-bulb temperatures, dew point temperatures, relative humidity, humidity ratio, specific volume, and enthalpy. A link is provided to a downloadable software program that allows the user to electronically plot conditions on a psychrometric chart. This program version permits the user to enter state points and graph the air conditioning process, while also calculating additional air properties.

    Click here to download the psychrometric charting software.

    Help Text for Standard Version of Psychrometric Chart

  • Wording for ARI Certified Wheels, Options, and Accessories

    Ver URL Relacionados

RSS Youtube LinkedIn Facebook