Pre-acondicionadores

Ventiladores de recuperación de energía con opcion de rueda de entalpia o cubo recuperador de energía y suministradas con el inyector y extractor alambrados con sus componentes eléctricos

Pre-acondicionadores

Overview

  • Modelo ERVe

    Modelo ERVe

    Ventilador de Recuperación de Energía está especificamente diseñado para instalaciones externas. Eeste modelo es resistente al agua el cual se puede instalar en techos inclinados y cuenta con una base drenable para una major protección contra el penetración del agua. Además de tener una pared de construcción doble de 1 pulgada y una panel de acceso con bisagras, otras de sus características una turbina de rendimiento optimo para cada tamaño de cubierta y múltiples opciones de ruedas de energía para selecciones basadas en caballos de fuerza, eficiencia o índice de recuperación de energía (RER). Los rangos de funcionamiento van desde 1,000 hasta 6,000 pcm


  • Model ERV: Exterior Installation

    Model ERV: Exterior Installation

    Los modelos de transmisión directa o por correa están disponibles para instalaciones en exteriores. En donde se prefiere la instalación en el techo o la pared, estos arreglos proporcionan flexibilidad y facilitan el diseño del sistema y la instalación. Las capuchas de protección de suministro y extracción son estándar. La cubierta y las capuchas de protección están diseñadas para minimizar que vuelva entrar el aire extraído.


  • MiniVent-450 & MiniVent-750

    MiniVent-450 & MiniVent-750

    Los modelos de transmisión directa están disponibles para ser instalados en interiores. El diseño compacto es ideal para áreas con espacios limitados en interiores.


  • Grease Trapper

    Grease Trapper

    La trampa de grasa Grease Trapper utiliza un filtro mecánico modular de 3 etapas para eliminar la grasa y las partículas del humo de la corriente de aire y es la primera opción de bajo costo para el control de la contaminación. Una presión independiente cambia la señal cuando cualquiera de las 3 estaciones del filtro necesita ser reemplazada simplificando el mantenimiento de la unidad. El Grease Trapper utiliza filtros de carbón activado para eliminar las moléculas de olor antes de descargar el aire, reduciendo el impacto del escape de la cocina a los alrededores.


  • Modelo MiniCore

    Modelo MiniCore

    El Ventilador Recuperador de Energía utiliza un núcleo de energía total, ventilador de transmission directa y la opción para motores Vari-Green®. Diseñado para ser instalada en el interiores con multiples características de instalación (horizontal o vertical) y una configuración variada en las conexiones de la toma y la descarga. Su rango de funcionameinto va desde 300 a 1000 pcm.


  • Modelo PVe

    Modelo PVe

    El ventilador recuperador de energía utiliza un inercambiador de air-aire, que consta de una placa de aluminio que transfiere (calor) energía de la extracción de la corriente de aire al aire que será suministrado. Las características del PVe incluyen; una cubierta resistente al agua, pared doble construida de 1 pulgada, contenedor de drenaje de acero inoxidable, puertas desplegables, transmisión por correa, operación silenciosa a través de los ventiladores con aspas inclinadas hacia adelante y mucho más. El PVe tiene rangos de fuga muy bajos permitiendo con esto ser utilizado en aplicaciones de industria ligera así como también en aplicaciones comunes de recuperación de energía. Sus rangos de funcionamiento van de 1,000 hasta 6,000 pcm y hasta 2 pulgadas de columna de agua.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
ERV In CAPS Transmit In CAPS   Download    
ERVe In CAPS Transmit In CAPS        
MiniVent In CAPS Transmit In CAPS   Download    
PVe In CAPS Transmit In CAPS   Download    

Other Info

Application Manual

Technical Information

  • The Importance of ARI Certification
  • Airxchange Product Support

    Ver URL Relacionados

  • AMCA and ETL Certifications

    Greenheck's Energy Recovery products are AMCA Licensed for Air Performance and ETL Listed. Click on the links below for a listing of AMCA Licensed and ETL Listed products.
    AMCA Licensed Products
    ETL Listed Products

  • ARI Certification

    To guarantee your customers are getting the performance they request, check for ARI Certification. ARI Certified products are tested for energy transfer effectiveness (sensible, latent, and total), cross leakage, and pressure drop. If a manufacturer states that their products are tested "in accordance with" ARI Standards that DOES NOT mean they are certified. To be certified, products must be tested by ARI and have annual check tests.

    Click here for a listing of ARI Certified Energy Recovery products. Download the Supplemental Directory.

  • Psychometric Chart

    A psychometric chart is a design tool to graph a building's HVAC thermodynamic air conditions and processes. Properties displayed on a chart include dry-bulb temperatures, wet-bulb temperatures, dew point temperatures, relative humidity, humidity ratio, specific volume, and enthalpy. A link is provided to a downloadable software program that allows the user to electronically plot conditions on a psychrometric chart. This program version permits the user to enter state points and graph the air conditioning process, while also calculating additional air properties.

    Click here to download the psychrometric charting software.

    Help Text for Standard Version of Psychrometric Chart

  • Wording for ARI Certified Wheels, Options, and Accessories

    Ver URL Relacionados

RSS Youtube LinkedIn Facebook