Sistemas para Distribución de Suministros Básicos

Los sistemas de distribución para suministros básicos son prediseñados para equipos de cocina. Este elimina el diseño especial para construir paredes o traer los servicios de utilidad a los equipos de cocina. Para construir una pared, ingenieros y consultores tienen que trabajar juntos para diseñar la distribución de los suministros dentro de la pared dependiendo en donde estén localizados los equipos de cocina. Plomeros, electricistas y constructores en general tienen que trabajar juntos para instalar los suministros dentro de la pared. Los diseños especiales de pared para suministros, están construidos para un lugar específico y requieren de horas de coordinación para ser construidos en el lugar de trabajo. Si la ubicación de los equipos cambia, las tuberías y conexiones eléctricas tendrán que ser reubicadas a la nueva distribución.

Sistemas para Distribución de Suministros Básicos

Overview

  • Sistema de Distribución FlexConnect TM

    Sistema de Distribución FlexConnect TM

    Los sistemas de distribución de utilidad de Greenheck (UDS) proporcionar conexiones flexibles y seguras para las operaciones comerciales de cocina mientras que ahorra tiempo de instalación en el lugar de trabajo. Los sistemas construidos en fábrica ofrecen una manera rentable para sustituir horas de trabajo del contratista para elaborar paredes que requieren tiempo y esfuerzo en coordinación con diferentes oficios y permiten la expansión futura o reubicación de aparatos sin costosas modificaciones.

    Este sistema de distribución de Greenheck proporciona un único punto de conexión de gas, electricidad, agua y utilidades opcionales. El exterior de acero inoxidable es fácil de limpiar y con seguridad oculta todo el cableado. Los sistemas de distribución de utilidad están disponibles en estilos de pared y de la isla y se pueden fabricar en longitudes incrementales, ampliables para acomodar prácticamente cualquier tipo de cocina.

    Características estándar de FlexConnect(TM):


    • Construida de acero inoxidable 304 con un acabado#4
    • Estas unidades están disponibles para el posicionamiento contra una pared o entre campanas
    • La fabricación flexible permite incrementar la longitud de 1 pulgada a partir de las 8 pies a ilimitado
    • El ancho estándar es de12 pulgadas o una unidad opcional de 6 pulgadas
    • La longitud estándar es de 24 pulgadas con opciones de18 ó 30 dependiendo de las utilidades seleccionadas
    • Uniones de acero inoxidable en el caso de unidades largas o bien si es especificado
    • Paneles de acabado proporcionados para terminar el área entre las campanas y el sistema de distribución de utilidad que proporcionan un aspecto profesional
    • Un collar de altura ajustable (78 a 84 pulgadas) se proporciona si es necesario para alturas especificas específicas.
    • Configuraciones especiales - están disponibles, por favor comuníquese con su representante de Greenheck para mayor información..

    Varias configuraciones de plomería y eléctricas tanto como accesorios están disponibles. Ver catalogo para mayor información.


Instruction Manuals

Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
Utility Distribution System-FlexConnect Transmit Transmit In CAPS        
RSS Youtube LinkedIn Facebook