Extracción de Grasa

Greenheck está al borde de la industria en disminución de grasa según lo verificado por la prueba ASTMF 2519-2005. Esto es crucial para el propietario/operador de restaurantes porque la grasa generada por la cocina plantea muchos problemas; la limpieza frecuento de los ductos, acumulación de grasa en la azotea y otras emisiones en el aire son solo algunos problemas. Greenheck le ofrece un diseño innovador en los filtros que solucionan el problema por una fracción del costo de otros sistemas para remover la grasa.

Haga clic aquí para un filtro Guía de selección rápida.

Extracción de Grasa

Overview

  • Cartucho de Alta Velocidad

    Cartucho de Alta Velocidad

    La extracción o el aire contaminado pasa a través del cartucho de acero inoxidable de alta velocidad mientras hace varios cambios en la dirección, el principio del impacto inercial (el principio de partículas lanzadas con el flujo de aire en diferentes direcciones, para remover la grasa en la circulación del aire). Cuando el aire se regresa, las partículas se impactan sobre las paredes del cartucho.
    Entonces, la grasa escurre dentro del cartucho que drena en un contenedor de grasa extraíble.

    •El cartucho de alta velocidad está diseñado para aplicaciones de grasa ligeros
    •Probado con el método estándar ASTM F2519-2005
    •Certificación UL 1046
    •Certificación NSF


  • Filtro Centrífugo Grease-X-Tractor

    Filtro Centrífugo Grease-X-Tractor

    El filtro ideal para aplicaciones de grasa de media carga. El filtro consiste en compartimientos individuales con entradas de aire en la parte frontal superior e inferior del filtro. El aire viaja de manera helicoidal a través de las cámaras de filtro, sometiendo a las partículas de grasa a la fuerza centrífuga. La grasa se acumula en las paredes interiores del filtro, donde drena en un contenedor de grasa. El diseño del filtro le proporciona una gran fuerza y proporciona la mejor barrera contra incendios en la industria, así como la eliminación del 69% de las partículas de grasa en 8 micras.
    Click for larger

    • Los filtros Grease-X-Tractor para aplicaciones de de grasa de media carga
    • Certificación bajo la prueba ASTMF 2519-2005
    • Certificación UL 1046
    • Certificación NSF


  • Sistemas de Filtración de doble Estación  Grease Grabber

    Sistemas de Filtración de doble Estación Grease Grabber

    El sistema de filtración de doble etapa Grease Grabber™ utiliza un Grease-X-Tractor™ de Greenheck para remover el 100% de las partículas de grasa de 5 micrones y mayores fuera de la corriente de aire. El filtro Grease-X-Tractor es el filtro primario y retiene la carga más pesada de la grasa y el calor. El Grease-X-Tractor elimina las partículas grandes de grasa utilizando una fuerza centrífuga como se describe a continuación. El filtro secundario, Grease Grabber, utiliza una capa compacta de 1/2 pulgada de esferas absorbentes de grasa para remover y absorber las partículas más pequeñas que el filtro Grease-X-Tractor no pudo remover. El filtro Grease Grabber está diseñado para remover la grasa en aplicaciones de uso pesado o severas.
    Click for larger


    • Tested to ASTM F2519-2005 standard method of test
    • UL 1046 Listed
    • NSF Certified


  • Filtro Tipo Deflector

    Filtro Tipo Deflector

    Es un filtro deflector estándar en la industria, apropiado para las aplicaciones de grasa ligeras, removiendo el 28% de las partículas de 8 micras. La extracción de aire pasa a través de los deflectores de aluminio/acero inoxidable y lo gira, el principio de impacto inercial (el principio de partículas lanzadas con el flujo de aire en diferentes direcciones, para remover la grasa en la circulación del aire). Cuando el aire se regresa, las partículas se impactan sobre las paredes del filtro. Entonces, la grasa escurre dentro del filtro que drena en un contenedor de grasa extraíble. Click for larger


    • El filtro tipo deflector está diseñado para aplicaciones de grasa ligeros
    • Probado con el método estándar ASTM F2519-2005
    • Certificación UL 1046
    • Certificación NSF


RSS Youtube LinkedIn Facebook