Sistemas de Supresión Contra Incendios

La primera línea de defensa contra incendio en una cocina comercial es el sistema de protección de incendios instalado en la campana extractora. Greenheck tiene una variedad de sistemas de protección de incendios preinstalados en fábrica disponibles con los dos principales fabricantes, Amerex ® y Ansul ®. Los sistemas de extinción de incendios de Greenheck caen bajo estas tres categorías: unidades específicas; Inundación/superposición completa y agente doble. Todos los sistemas utilizan un químico húmedo para suprimir el fuego y son sistemas prediseñados, diseñado para proteger los equipos de ventilación incluyendo plenums, ductos, campanas, filtros y equipos de cocina.

Sistemas de Supresión Contra Incendios

Overview

  • Sistemas Específicos para Aparatos

    Estos sistemas contra incendio consisten en un químico húmedo para ser utilizado cuando se conoce la colocación del equipo y cuente con pocos cambios en caso de que sea necesario. Greenheck utiliza los sistemas Amerex KP® o Ansul R-102® cuando se especifica la supresión del fuego determinado en un aparato.

    Amerex KP
    • Químico húmedo
    • Certificación UL
    • Tanques de presurización
    • Hasta 110 puntos de flujo
    • Detectores con fusibles o tubería neumática

    ANSUL R-102
    • Químico húmedo
    • Certificación UL
    • Hasta 88 puntos de flujo
    • Detectores con fusibles


  • Rociado Completo/Traslape

    Greenheck le ofrece el sistemas de Amerex Zona Defense y el Ansul R-102 de rociado/traslape total. Los sistemas de rociado/traslape total fueron desarrollados para extinguir incendios en restaurantes para resolver el problema del mundo real de cómo proteger una cocina en donde los aparatos se mueven alrededor, rodado en y hacia fuera para la limpieza, o reemplazados con diferentes aparatos para acomodar los cambios en los menús. Estos sistemas son rentables donde se necesita mucha protección.

      Amerex Zone Defense
    • Químicos Húmedos
    • Certificación UL
    • Flexibilidad de colocación de aspersores
    • Flexibilidad en la zona de protección cuando hay rocío/traslape de válvulas múltiples que crean un área completamente inundada por el agente químico
    • Los aspersores están colocados a 20 pulgadas entre uno y otro
    • Detectores con tubería neumática


      Ansul R-102 Rociado Completo/Traslape

    • Químicos Húmedos
    • Certificación UL
    • Flexibilidad de colocación de aspersores
    • Provea una zona de protección virtual donde los aparatos de tamaños diferentes son protegidos por un rocío de químico húmedo.
    • Los aspersores están colocados a 25.5 pulgadas entre uno y otro


  • Sistema de Agente Doble

    Greenheck utiliza el sistema contra incendio de agente doble Ansul® PIRANHA® cuando se especifica o bien cuando hay una ocasión de alto riesgo de incendio como freidoras de donas y otras aplicaciones de cocina. El sistema Ansul PIRANHA utiliza un sistema contra incendio de respuesta rápida y eficaz y utiliza un liquido de supresión PRX™ . Posteriormente los efectos de enfriamiento de agua toman lugar enfriando los equipos de cocina en dos minutos. El agua también actúa como supresor del fuego.

    Ansul PIRANHA
    • Agente doble
    • Certificación UL
    • El único sistema contra incendio hibrido de agua y agente químico en el mercado


Instruction Manuals

RSS Youtube LinkedIn Facebook