Vektor®-H
El Vektor®-H de Greenheck es una solución muy efectiva y rentable superior al diseñar sistemas de extracción múltiples para extraer aire contaminado en laboratorios. El Vektor-H utiliza un ventilador centrífugo tubular accionado por correa con un diseño eficiente en la chimenea para propulsar con seguridad el humo lejos del edificio. La cubierta del ventilador incluye una puerta de acceso de gran tamaño que facilita el mantenimiento de los componentes en el interior del ventilador. Todos los sistemas Vektor-H están diseñados para soportar ráfagas de viento de hasta125 mph sin el uso de cables de seguridad y están disponibles como sistemas individuales, dobles o triples.

-
Noticias
-
Información de la Aplicación
-
Perfiles de Proyecto
-
Información General
Ventajas y Características del Diseño
- Con la base reforzada de Greenheck modelo GPFHL el ventilador se instala de manera fácil y segura
- No ocupa mucho espacio en la azotea
- Una instalación más limpia con menos perforaciones en el techo
- Sin pérdidas de rendimiento debido a la manufactura en fábrica de entrada y salida de ductos
- Están certificados con el sello de AMCA para el sonido y el rendimiento del aire (AMCA 210 y 300)
- Aplicable para sistemas de volumen variable o constante
- Capacidades de rendimiento de 500 pcm a 26,000 pcm y hasta 4 Pulg. Ca.
- Configuración para sistemas individuales, dobles o triples.
- Opción de grasa UL762 para soportar las demandas de escape de grasa de cocina de alta temperatura.
Overview
-
Modelo Vektor-H
El Vektor®-H de Greenheck es una solución autocontenida y rentable que es superior a los ventiladores que se sobreponen o enciman el uno al otro. El Vektor-H utiliza un ventilador tubular centrífugo de transmisión por correa con un diseño de chimenea eficiente para descargar con seguridad los gases lejos del edificio. La cubierta del extractor cuenta con un diseño de fácil accesos que permite dar mantenimiento a los componentes internos del ventilador. Todos los sistemas Vektor-H están diseñados para soportar ráfagas de viento de hasta de 125 mph sin el uso de tensores y están disponibles como sistemas de ventilador simple, doble o triple.
Catalogs
Other Product Information
Performance Catalog
System Options and Accessories
Instruction Manuals
- Models Vektor-H and Vektor-HS (#469003 IOM)
- Sure-Aire Controller High Voltage (100-240 VAC) (#475472 IOM)
- Sure-Aire Controller Low Voltage (24 VCD/VAC) (#476092 IOM)
- Sure-Aire K Factor Programming (#478758 IOM)