Ventiladores Plenum

Greenheck Introduces Housed Plenum Array Fan, Model HPA - Podcast

var audioTag = document.createElement('audio');if (!(!!(audioTag.canPlayType) && ("no" != audioTag.canPlayType("audio/mpeg")) && ("" != audioTag.canPlayType("audio/mpeg") ))) {AudioPlayer.embed("audioplayer", {soundFile: "http://www.greenheck.com/images/NEWSmakers-Ep59-Herb-Greenheck_Final.mp3",titles: "Housed Plenum Array Fan, Model HPA", });}


Los ventiladores de plenum de Greenheck son diseñados para aplicaciones de manejo de aire y de plenum presurizado. Las ventajas primarias de los ventiladores plenum son los tamaños compactos, flexibilidad de proveer despegues múltiples del aire y precio económico.

Ventiladores Plenum

Overview

  • Model APF

    Model APF

    Used in multiple fan array applications or as a retrofit option, an APF plenum is light weight and has a shorter, more compact, length making it an excellent choice in these applications. Axial flux motors have integrated controls that only need a 0-10V signal (4-20 mA option), no VFD and no additional wiring required to adjust speeds. Constructed from a formed and bolted galvanized steel frame with a welded and coated steel, seven bladed, backward curved wheel.

    • 2,000 to 14,000 CFM per fan
    • up to 6.5 in. wg


  • Modelo APD

    Modelo APD

    El modelo APD es un ventilador tipo plenum de grado comercial que incorpora rendimiento y fiabilidad en un diseño compacto y más económico. El diseño compacto de esta unidad incorpora una trasmisión directa eliminando costos de mantenimiento y la complejidad que es generada por ventiladores tradicionales tipo plenum con transmisión por banda. Cuando se combina con un VFD, los volúmenes de aire se pueden adaptar fácilmente a los requisitos cambiantes del edificio o superar presiones aumentadas por filtros sucios. El modelo APD es una excelente opción en aplicaciones que requieran un ventilador independiente o en aplicaciones paralelas de arreglo con múltiples ventiladores que requieran presiones estáticas de hasta 10 pulgadas de columna de agua. El APD se construye de un marco de acero galvanizado formado y atornillado e incluye una turbina de acero soldado formada por 7 aspas inclinadas hacia atrás.


  • Modelo APH

    Modelo APH

    El ventilador APH está diseñado para un rendimiento superior y confiable. El modelo APH es ideal para aplicaciones industriales, cuenta con una construcción soldada, marco con acabado, configuraciones múltiples y la más alta capacidad de rendimiento. Proporciona una operación silenciosa y eficiente gracias a la turbina de 12 aspas aerodinámicas de aluminio. Este diseño ahorra energía y mejora completamente la calidad del sonido al reducir los tonos de baja frecuencia que son difíciles de atenuar. El APH está disponible en transmisión directa y por correa con una extensa gama de accesorios.


  • Modelo APM

    Modelo APM

    Los ventiladores APM proporcionan alta eficiencia manteniendo un tamaño compacto. Esta es una excelente elección para aplicaciones de remplazo o actualización y en sistemas de volumen variable. Cuenta con un marco galvanizado o pintado, los APM tienen una turbina de 12 aspas y proporciona exactamente la misma eficiencia y bajo sonido que los ventiladores APH, pero a un costo más rentable para aplicaciones de cargas ligeras y medianas. Las unidades APM están disponibles en transmisión por correa y transmisión directa con opciones de accesorios básicos.


  • Modelo HPA (Housed Plenum Array)

    Modelo HPA (Housed Plenum Array)

    El modelo HPA es un ventilador plenum de transmisión directa instalado dentro de una cubierta de sonido atenuando y desarrollado para proporcionar un rendimiento y confiabilidad superior en aplicaciones comerciales e industriales. El modelo HPA puede utilizarse como ventilador único en aplicaciones críticas de sonido o en paralelo para construir un sistema de ventilación. Cuenta con un diseño modular con cubierta estructural que permite conectar múltiples módulos para diseñar un sistema de ventilación. Los usos típicos incluyen suministro y retorno en sistemas de retroalimentación.


Drawings

Configured Model Selection
CAPS required to Create
Static Model
Download Now
3D 2D 3D 2D
Product Revit DWG DWG DWG Revit DWG DWG
HPA In CAPS Transmit In CAPS        
APD In CAPS Transmit In CAPS        
APM In CAPS Transmit In CAPS        
APH In CAPS Transmit In CAPS        

Other Info

System Options and Accessories

RSS Youtube LinkedIn Facebook